SFBZD - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sflbzd.prj},{NB=SFLBZD-M20-L100},{CODE=SFLBZD},{ZJCZ=碳钢},{LX=圆弧方形},{M=M20},{MM=20},{L=100},{L1=13.5},{XD=15.0},{E=6.5},{S=30},{H=12},{F=16},{G=12},{SR=16},{XR=1.0},{F1=16},{CZ=7000},{CKZL=0.250},{PDF=SFLBZD.PDF},{E1=30},{V=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
LX
支脚类型
ⁿ/ₐ
LX1
支脚类型
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
L1
[mm]
XD
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SR
[mm]
XR
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
E1
螺纹宽度
[mm]
V
[mm]
SFLBZD-M12-L60
SFLBZD-M12-L60
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
60
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.075
19
10
SFLBZD-M12-L80
SFLBZD-M12-L80
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
80
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.090
19
10
SFLBZD-M12-L100
SFLBZD-M12-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
100
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.100
19
10
SFLBZD-M16-L80
SFLBZD-M16-L80
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
80
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.170
24
13
SFLBZD-M16-L98
SFLBZD-M16-L98
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
98
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.190
24
13
SFLBZD-M16-L100
SFLBZD-M16-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
100
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.195
24
13
SFLBZD-M16-L120
SFLBZD-M16-L120
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
120
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.210
24
13
SFLBZD-M20-L100
SFLBZD-M20-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
100
13.5
15.0
6.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.250
30
16
SFLBZD-M20-L120
SFLBZD-M20-L120
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
120
13.5
15.0
6.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.280
30
16
SFLBZD-M24-L112
SFLBZD-M24-L112
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M24
24
112
14.0
18.0
8.0
36
14
18
14
18
1.2
19
10000
0.440
36
18
SFLSD-M12-L80
SFLSD-M12-L80
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M12
12
80
10.0
10.0
6.0
19
8
18
8
8
0.5
10
2500
0.090
19
10
SFLSD-M16-L98
SFLSD-M16-L98
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M16
16
98
12.0
12.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.190
24
13
SFLSD-M20-L100
SFLSD-M20-L100
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M20
20
100
13.5
13.5
8.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.250
30
16
SFLSD-M24-L112
SFLSD-M24-L112
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M24
24
112
14.0
14.0
8.0
36
14
18
14
18
1.2
19
10000
0.440
36
18
SFLBZB-M20-L100
SFLBZB-M20-L100
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
100
13.5
15.0
6.5
30
12
0
12
16
1.0
16
7000
0.300
30
16
SFLBZB-M24-L112
SFLBZB-M24-L112
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M24
24
112
14.0
18.0
8.0
36
14
0
14
18
1.2
19
10000
0.460
36
18
SFLBZB-M30-L130
SFLBZB-M30-L130
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M30
30
130
16.0
22.0
10.0
46
17
0
16
24
1.2
24
12500
0.700
46
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성