SFLBZT - 支脚支撑杆 重载型·圆弧带法兰·粗牙
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sflbzt.prj},{NB=SFLBZT-M16-L80},{CODE=SFLBZT},{LX=圆弧带法兰},{LX1=粗牙},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{YD=50~56HRC},{M=M16},{MM=16},{L=80},{L1=22},{XD=16},{E=8},{S=24},{SR=14},{XR=2},{F=10},{F1=13},{CZ=4500},{CKZL=0.190},{PDF=SFLBZT.PDF},{LM=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
L1
[mm]
XD
d
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
SR
[mm]
XR
r
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFLBZT-M12-L60
SFLBZT-M12-L60
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M12
60
18
12
6
19
10
1
8
10
2500
0.075
SFLBZT-M12-L80
SFLBZT-M12-L80
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M12
80
18
12
6
19
10
1
8
10
2500
0.110
SFLBZT-M12-L100
SFLBZT-M12-L100
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M12
100
18
12
6
19
10
1
8
10
2500
0.125
SFLBZT-M16-L80
SFLBZT-M16-L80
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M16
80
22
16
8
24
14
2
10
13
4500
0.190
SFLBZT-M16-L100
SFLBZT-M16-L100
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M16
100
22
16
8
24
14
2
10
13
4500
0.210
SFLBZT-M16-L120
SFLBZT-M16-L120
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M16
120
22
16
8
24
14
2
10
13
4500
0.230
SFLBZT-M20-L100
SFLBZT-M20-L100
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M20
100
31
20
10
30
16
2
13
16
7000
0.300
SFLBZT-M20-L120
SFLBZT-M20-L120
SFLBZT
圆弧带法兰
45#
镀锌
50~56HRC
M20
120
31
20
10
30
16
2
13
16
7000
0.320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성