SFSMWA - 轻载型支脚/中轻载型支脚--万向调节型.金属底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfsmwa.prj},{NB=SFSMWA-D60-M16-L100},{CODE=SFSMWA},{D=60},{M=M16},{MM=16},{L=100},{E=24},{F=10},{F1=13},{H=39},{A=20},{CZ=500},{CKZL=0.30},{PDF=SFSMWA.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
A
[°]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFSMWA-D50-M12-L100
SFSMWA-D50-M12-L100
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
100
19
8
10
39
20
300
0.28
SFSMWA-D50-M12-L125
SFSMWA-D50-M12-L125
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
125
19
8
10
39
20
300
0.31
SFSMWA-D50-M12-L150
SFSMWA-D50-M12-L150
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
150
19
8
10
39
20
21
0.35
SFSMWA-D50-M16-L100
SFSMWA-D50-M16-L100
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M16
16
100
24
10
13
39
20
400
0.29
SFSMWA-D50-M16-L125
SFSMWA-D50-M16-L125
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M16
16
125
24
10
13
39
20
400
0.32
SFSMWA-D50-M16-L150
SFSMWA-D50-M16-L150
不锈钢
SUS304
SUS304
无
50
M16
16
150
24
10
13
39
20
32
0.36
SFSMWA-D60-M16-L100
SFSMWA-D60-M16-L100
不锈钢
SUS304
SUS304
无
60
M16
16
100
24
10
13
39
20
500
0.30
SFSMWA-D60-M16-L125
SFSMWA-D60-M16-L125
不锈钢
SUS304
SUS304
无
60
M16
16
125
24
10
13
39
20
500
0.35
SFSMWA-D60-M16-L150
SFSMWA-D60-M16-L150
不锈钢
SUS304
SUS304
无
60
M16
16
150
24
10
13
39
20
500
0.40
SFSMWA-D75-M16-L100
SFSMWA-D75-M16-L100
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M16
16
100
24
10
13
39
25
1000
0.49
SFSMWA-D75-M16-L125
SFSMWA-D75-M16-L125
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M16
16
125
24
10
13
39
25
1000
0.56
SFSMWA-D75-M16-L150
SFSMWA-D75-M16-L150
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M16
16
150
24
10
13
39
25
1000
0.60
SFSMWA-D75-M20-L100
SFSMWA-D75-M20-L100
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M20
20
100
30
13
16
39
25
1500
0.50
SFSMWA-D75-M20-L125
SFSMWA-D75-M20-L125
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M20
20
125
30
13
16
39
25
1500
0.57
SFSMWA-D75-M20-L150
SFSMWA-D75-M20-L150
不锈钢
SUS304
SUS304
无
75
M20
20
150
30
13
16
39
25
1500
0.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성