SFSSLS - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfssls.prj},{NB=SFSSLS-D100-M16-L150},{CODE=SFSSLS},{ZJCZ=钢},{DPCZ=SUS304},{LGCZ=SUS304},{BMCL=无},{D=100},{M=M16},{MM=16},{L=150},{E=24},{H=25},{F=10},{F1=13},{CZ=1400},{CKZL=1.27},{PDF=SFSSLS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFSSLS-D50-M12-L50
SFSSLS-D50-M12-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
50
19
15
8
10
600
0.33
SFSSLS-D50-M12-L100
SFSSLS-D50-M12-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
100
19
15
8
10
600
0.35
SFSSLS-D50-M12-L150
SFSSLS-D50-M12-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
50
M12
12
150
19
15
8
10
600
0.37
SFSSLS-D60-M14-L50
SFSSLS-D60-M14-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
60
M14
14
50
22
15
8
11
800
0.48
SFSSLS-D60-M14-L100
SFSSLS-D60-M14-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
60
M14
14
100
22
15
8
11
800
0.51
SFSSLS-D60-M14-L150
SFSSLS-D60-M14-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
60
M14
14
150
22
15
10
13
600
0.54
SFSSLS-D70-M16-L50
SFSSLS-D70-M16-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M16
16
50
24
20
10
13
900
0.62
SFSSLS-D70-M16-L100
SFSSLS-D70-M16-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M16
16
100
24
20
10
13
900
0.64
SFSSLS-D70-M16-L150
SFSSLS-D70-M16-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M16
16
150
24
20
10
13
900
0.67
SFSSLS-D70-M20-L50
SFSSLS-D70-M20-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M20
20
50
30
20
13
16
1200
0.65
SFSSLS-D70-M20-L75
SFSSLS-D70-M20-L75
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M20
20
75
30
20
13
16
1200
0.67
SFSSLS-D70-M20-L100
SFSSLS-D70-M20-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M20
20
100
30
20
13
16
1200
0.69
SFSSLS-D70-M24-L125
SFSSLS-D70-M24-L125
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M24
24
125
36
20
16
19
1500
0.67
SFSSLS-D70-M24-L150
SFSSLS-D70-M24-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M24
24
150
36
20
16
19
1500
0.69
SFSSLS-D70-M24-L75
SFSSLS-D70-M24-L75
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
70
M24
24
75
36
20
16
19
1500
0.71
SFSSLS-D80-M16-L50
SFSSLS-D80-M16-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M16
16
50
24
22
10
13
0
0.75
SFSSLS-D80-M16-L100
SFSSLS-D80-M16-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M16
16
100
24
22
10
13
0
0.77
SFSSLS-D80-M16-L150
SFSSLS-D80-M16-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M16
16
150
24
22
10
13
0
0.79
SFSSLS-D80-M20-L50
SFSSLS-D80-M20-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M20
20
50
30
22
13
16
1300
0.76
SFSSLS-D80-M20-L100
SFSSLS-D80-M20-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M20
20
100
30
22
13
16
1300
0.78
SFSSLS-D80-M20-L150
SFSSLS-D80-M20-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M20
20
150
30
22
13
16
1300
0.80
SFSSLS-D80-M24-L50
SFSSLS-D80-M24-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M24
24
50
36
22
16
19
1600
0.79
SFSSLS-D80-M24-L100
SFSSLS-D80-M24-L100
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M24
24
100
36
22
16
19
1600
0.81
SFSSLS-D80-M24-L150
SFSSLS-D80-M24-L150
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
80
M24
24
150
36
22
16
19
1600
0.83
SFSSLS-D100-M16-L50
SFSSLS-D100-M16-L50
SFSSLS
钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
50
24
25
10
13
1400
1.23
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성