GMSSL - 微型直线导轨--加长.不锈钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmssl.prj},{NB=GMSSL-H10-L50},{CODE=GMSSL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.2},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=16},{L2=29.9},{L1=40.75},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.20},{WR=9},{HR=6.50},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=2.550},{FZ2=4.020},{G0=0.026},{G2=0.380},{PPATH=gmssl/gmssl3.prj},{PDF=gmssl.pdf},{LJ1=19.610},{LJ2=18.630},{LJ3=18.620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G0
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GMSSL-H8-L50
GMSSL-H8-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
8
2.0
5.0
17
12
13
22.0
31.40
M2x2.5
7
4.80
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1
1.370
1.960
0.015
0.220
7.630
4.810
4.810
GMSSL-H10-L50
GMSSL-H10-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
10
2.2
5.5
20
15
16
29.9
40.75
M3x3
9
6.50
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
1
2.550
4.020
0.026
0.380
19.610
18.630
18.620
GMSSL-H13-L50
GMSSL-H13-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
13
3.0
7.5
27
20
20
32.4
45.70
M3x3.5
12
8.00
6.0
4.5
3.6
25
M3x8
1
3.720
5.880
0.054
0.650
38.230
36.270
36.260
GMSSL-H16-L68
GMSSL-H16-L68
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
16
4.0
8.5
32
25
25
43.4
58.80
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.6
40
M5x10
1
6.370
9.110
0.092
1.060
73.500
57.830
57.830
GMSSL-H20-L79
GMSSL-H20-L79
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
20
5.0
10.0
40
30
30
52.3
69.55
M4x6
20
11.00
9.5
5.5
6.0
60
M4x10
1
7.200
8.500
0.250
1.650
48.400
48.400
86.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성