HQ-GMSWL - 高品质微型宽幅直线导轨--加长.碳钢.可互换
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gmswl.prj},{NB=HQ-GMSWL-H12-L53},{CODE=HQ-GMSWL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=12},{L=53.000},{Z=NONE},{H1=3},{N=6},{W=30},{B=23},{C=24},{L1=52.8},{L2=39.6},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{H2=2.80},{G=0.0},{G1=1.2},{WR=18},{WB=0},{HR=6.5},{D=6},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=3.480},{FZ2=5.930},{G0=0.048},{G2=0.950},{PPATH=hq-gmswl/hq-gmswl3.prj},{PDF=hq-gmswl.pdf},{LJ1=54.800},{LJ2=34.220},{LJ3=34.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
G1
滑块尺寸G1
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
WB
滑轨尺寸WB
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G0
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
HQ-GMSWL-H12-L53
HQ-GMSWL-H12-L53
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
12
3
6
30
23
24
52.8
39.6
M3x3
3
3.0
2.80
0.0
1.2
18
0
6.5
6
3.5
3.5
30
M3x8
1
3.480
5.930
0.048
0.950
54.800
34.220
34.220
HQ-GMSWL-H14-L62
HQ-GMSWL-H14-L62
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
14
4
8
40
28
28
61.8
46.6
M3x4
3
4.0
2.85
0.0
1.2
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
1
5.160
8.310
0.086
1.530
102.900
57.510
57.510
HQ-GMSWL-H16-L88
HQ-GMSWL-H16-L88
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
16
4
9
60
45
35
79.1
59.6
M4x4.5
4
4.5
3.00
4.5
3.0
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
1
9.010
13.490
0.174
2.900
300.500
123.900
123.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TLSG - Tilt Stages
Misumi
09.09.2019
PE09UR
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
DMNFP8 - 手动位移台/x轴*进给丝杠型*螺距0.8
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Non-interchangeable, Assembled set - LWLFG18...N
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
Interchangeable, Assembled set - LWLFG18...B
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
ELCSP_C/L/R Series - Electric Cylinders - Linear Actuators/Rod Type/Motor B...
SELN
20.06.2024
WT - Drilled Single Edge Track
C&H Bearing
08.08.2023
BGX/BGC - Standard Linear Guide
STAF
04.07.2022
NH15AN
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
dwl01
VIPDO
26.01.2024
LWBX/LWBY Series - Standard Dovetail Slide - Feed Screw XY-Axis
SELN
20.06.2024
LWCX/LWCY Series - Standard Dovetail Slide - Feed Screw XY-Axis
SELN
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성