PCTK - 中载/重载直线导轨用夹具--把手型/旋钮型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/pctk.prj},{NB=PCTK-H30},{CODE=PCTK},{MAT1=S45C},{MAT2=SCM435},{MAT3=S45C},{SUR1=无电解镀镍},{SUR2=发黑},{H=30},{SUR3=-},{W=38},{L=54},{W1=28},{L1=28},{E=11},{H2=11.000},{H1=18.300},{C=11.000},{M=M5},{M1=5},{JJT1=[15:30/1]},{JJBS=2.500},{JJXN=0.700},{BCBS=400},{BCXN=100},{PDF=pctk.pdf},{PPATH=pctk/pctk3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
左右螺丝材质
ⁿ/ₐ
MAT3
夹紧块材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
左右螺丝表面处理
ⁿ/ₐ
H
高度H
[MM]
SUR3
夹紧块表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
JJT1
夹块调整范围
ⁿ/ₐ
JJBS
紧固扭矩 把手型
[N*M]
JJXN
紧固扭矩 旋钮型
[N*M]
BCBS
保持力 把手型
[N]
BCXN
保持力 旋钮型
[N]
PCTK-H24
PCTK-H24
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
24
-
32
44
24
24
10
10.500
16.300
9.500
M4
[10:22/1]
2.500
0.700
400
100
PCTK-H28
PCTK-H28
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
28
-
35
50
25
25
10
11.500
17.300
9.500
M5
[14:28/1]
2.500
0.700
400
100
PCTK-H30
PCTK-H30
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
30
-
38
54
28
28
11
11.000
18.300
11.000
M5
[15:30/1]
2.500
0.700
400
100
PCTK-H33
PCTK-H33
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
33
-
38
62
26
26
10
14.000
19.800
9.500
M6
[16:40/1]
2.500
0.700
400
100
PCTK-H36
PCTK-H36
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
36
-
42
60
30
30
11
13.000
20.300
11.000
M6
[17:36/1]
2.500
0.700
400
100
PCTK-H42
PCTK-H42
把手型
S45C
SCM435
S45C
无电解镀镍
发黑
42
-
46
80
32
32
11
18.000
25.300
11.000
M8
[21:56/1]
2.500
0.700
400
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성