LMCB - 微型滚珠衬套标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
weixinggunzhuchendao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmcb.prj},{NB=LMCB-D5-L10(10)},{CODE=LMCB},{TYPE=标准型},{L=10},{D1=5},{D2=6.8},{D=5.0},{L1=10,15,20},{PDF=lmcb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRD
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
LMCB-D3-L10(10)
LMCB-D3-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
3
4.8
3.2
10,15,20
LMCB-D4-L10(10)
LMCB-D4-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
4
5.8
4.2
10,15,20
LMCB-D5-L10(10)
LMCB-D5-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
6.8
5.0
10,15,20
LMCB-D6-L15(15)
LMCB-D6-L15
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
7.8
6.2
15,20,30
LMCB-D8-L15(15)
LMCB-D8-L15
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
9.8
8.2
15,20,30
LMCB-D10-L20(20)
LMCB-D10-L20
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
11.8
10.2
20,30,40
LMCB-D12-L20(20)
LMCB-D12-L20
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
13.8
12.2
20,30,40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성