LMDB - 微型滚珠衬套紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
weixinggunzhuchendao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmdb.prj},{NB=CNSORDERNO.(105)},{CODE=LMDB},{TYPE=紧凑型},{MAT1=相当于C3604},{D1=5},{F1=10,15,20},{F=10},{D2=6.1},{D=5.1},{B=0.6},{PDF=lmdb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRD
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
F1
[mm]
D2
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
CNSORDERNO.(102)
LMDB-D2-L10
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
2
10,15,20
3.1
2.1
0.6
CNSORDERNO.(103)
LMDB-D3-L10
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
3
10,15,20
4.1
3.1
0.6
CNSORDERNO.(104)
LMDB-D4-L10
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
4
10,15,20
5.1
4.1
0.6
CNSORDERNO.(105)
LMDB-D5-L10
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
10,15,20
6.1
5.1
0.6
CNSORDERNO.(156)
LMDB-D6-L15
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
15,20,30
7.1
6.1
0.6
CNSORDERNO.(158)
LMDB-D8-L15
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
15,20,30
9.1
8.1
0.6
CNSORDERNO.(2010)
LMDB-D10-L20
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
20,30,40
11.8
10.2
1.0
CNSORDERNO.(2012)
LMDB-D12-L20
LMDB
紧凑型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
20,30,40
13.8
12.2
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성