HQ-BMF - 进口型 带座轴承 窄立式
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmf.prj},{NB=HQ-BMF-30},{CODE=HQ-BMF},{DH=30.000},{GCGG=UCPA206},{LX=带窄立式座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=30.000},{H=42.900},{L=94.000},{L1=66.000},{A=50.000},{H0=84.000},{H1=10.000},{S=15.900},{B=38.100},{F=13.000},{M1=M14},{M=14.000},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M12},{JDNJ=47},{EDZH=19500},{EDZH1=11200},{ZL=1020},{PDF=hq-bmf.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
M1
M
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏差x
ⁿ/ₐ
ZDLS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JDNJ
紧定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
HQ-BMF-17
HQ-BMF-17
HQ-BMF
17.000
UCPA203
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
17.000
30.200
76.000
52.000
40.000
62.000
8.000
12.700
31.000
11.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
520
HQ-BMF-20
HQ-BMF-20
HQ-BMF
20.000
UCPA204
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
20.000
30.200
76.000
52.000
40.000
62.000
8.000
12.700
31.000
11.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
500
HQ-BMF-25
HQ-BMF-25
HQ-BMF
25.000
UCPA205
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
25.000
36.500
84.000
56.000
38.000
72.000
10.000
14.300
34.000
12.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
14000
7880
720
HQ-BMF-30
HQ-BMF-30
HQ-BMF
30.000
UCPA206
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
30.000
42.900
94.000
66.000
50.000
84.000
10.000
15.900
38.100
13.000
M14
+0.5/-0.5
0.6
M12
47
19500
11200
1020
HQ-BMF-35
HQ-BMF-35
HQ-BMF
35.000
UCPA207
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
35.000
47.600
110.000
80.000
55.000
95.000
12.000
17.500
42.900
13.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
25700
15200
1580
HQ-BMF-40
HQ-BMF-40
HQ-BMF
40.000
UCPA208
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
40.000
49.200
116.000
84.000
58.000
100.000
12.000
19.000
49.200
13.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
29600
18200
1840
HQ-BMF-45
HQ-BMF-45
HQ-BMF
45.000
UCPA209
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
45.000
54.200
120.000
90.000
60.000
108.000
12.000
19.000
49.200
14.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
31850
20800
2060
HQ-BMF-50
HQ-BMF-50
HQ-BMF
50.000
UCPA210
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
50.000
57.200
130.000
94.000
64.000
116.000
14.000
19.000
51.600
14.000
M16
+0.5/-0.5
0.8
M16
73
35100
23200
2440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성