HQ-BMH - 进口型 带座轴承 菱型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmh.prj},{NB=HQ-BMH-25},{CODE=HQ-BMH},{DH=25.000},{GCGG=UCF205},{LX=带菱形座},{ZC=GCr15},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{D=25.000},{H=130.000},{H1=99.000},{L=68.000},{A2=16.000},{A1=14.000},{A=27.000},{B=35.700},{N=16.000},{S=14.300},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M14},{JDLJ=47},{EDZH=14000},{EDZH1=7880},{ZL=630},{PDF=hq-bmh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
ZCZ
轴承座
[材质]
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
CCGC
安装尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏差x
ⁿ/ₐ
ZDLS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JDLJ
紧定扭力
[N*m]
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
HQ-BMH-15
HQ-BMH-15
HQ-BMH
15.000
UCF202
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
15.000
113.000
90.000
60.000
15.000
12.000
25.500
33.000
12.000
12.700
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
490
HQ-BMH-17
HQ-BMH-17
HQ-BMH
17.000
UCF203
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
17.000
113.000
90.000
60.000
15.000
12.000
25.500
33.300
12.000
12.700
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
490
HQ-BMH-20
HQ-BMH-20
HQ-BMH
20.000
UCF204
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
20.000
113.000
90.000
60.000
15.000
12.000
25.500
33.300
12.000
12.700
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
490
HQ-BMH-25
HQ-BMH-25
HQ-BMH
25.000
UCF205
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
25.000
130.000
99.000
68.000
16.000
14.000
27.000
35.700
16.000
14.300
+0.5/-0.5
0.6
M14
47
14000
7880
630
HQ-BMH-30
HQ-BMH-30
HQ-BMH
30.000
UCF206
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
30.000
148.000
117.000
80.000
18.000
14.000
31.000
40.200
16.000
15.900
+0.5/-0.5
0.6
M14
47
19500
11200
940
HQ-BMH-35
HQ-BMH-35
HQ-BMH
35.000
UCF207
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
35.000
161.000
130.000
90.000
19.000
16.000
34.000
44.400
16.000
17.500
+0.5/-0.5
0.8
M14
47
25700
15200
1200
HQ-BMH-40
HQ-BMH-40
HQ-BMH
40.000
UCF208
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
40.000
175.000
144.000
100.000
21.000
16.000
36.000
51.200
16.000
19.000
+0.5/-0.5
0.8
M14
47
29600
18200
1600
HQ-BMH-45
HQ-BMH-45
HQ-BMH
45.000
UCF209
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
45.000
188.000
148.000
108.000
22.000
18.000
38.000
52.200
19.000
19.000
+0.5/-0.5
0.8
M16
73
31850
20800
1900
HQ-BMH-50
HQ-BMH-50
HQ-BMH
50.000
UCF210
带菱形座
GCr15
HT200 灰铸铁
50.000
197.000
157.000
115.000
22.000
18.000
40.000
54.600
19.000
19.000
+0.5/-0.5
0.8
M16
73
35100
23200
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성