JNK - 缩紧锁紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/jnk.prj},{NB=JNK-M20-1.0},{CODE=JNK},{GCGG=20},{LX=缩紧锁紧},{CL=国标},{CL1=相当},{BMCL=发黑},{RCL=28~32HRC},{LJ=1.00},{LJ1=1.0},{D=40},{H=18},{XD=36},{C=30.0},{N=4},{N1=4},{M=4},{L=12},{B=4.0},{NN=4-4},{NM=4-M4x12},{NJLJ=3.5},{PDF=jnk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
CL1
材料
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
h
[mm]
XD
d
[mm]
C
c
[mm]
NN
n-b
ⁿ/ₐ
NM
n-MxL
ⁿ/ₐ
NJLJ
扭紧力矩
[NM]
JNK-M10-0.75
JNK-M10-0.75
JNK
10
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
0.75
24
14
22
17.0
3-2.5
3-M3x10
2
JNK-M10-1.0
JNK-M10-1.0
JNK
10
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.00
24
15
22
17.0
3-2.5
3-M3x10
2
JNK-M12-1.0
JNK-M12-1.0
JNK
12
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.00
26
14
25
19.0
3-3
3-M3x10
2
JNK-M15-1.0
JNK-M15-1.0
JNK
15
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.00
33
18
31
23.5
4-4
3-M4x10
3
JNK-M17-1.0
JNK-M17-1.0
JNK
17
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.00
37
18
32
26.0
4-4
4-M4x12
3.5
JNK-M20-1.0
JNK-M20-1.0
JNK
20
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.00
40
18
36
30.0
4-4
4-M4x12
3.5
JNK-M25-1.5
JNK-M25-1.5
JNK
25
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
45
20
41
35.0
4-5
4-M4x14
3.5
JNK-M30-1.5
JNK-M30-1.5
JNK
30
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
48
20
45
39.0
4-5
4-M4x14
3.5
JNK-M35-1.5
JNK-M35-1.5
JNK
35
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
53
22
50
44.0
4-5
4-M4x16
3.5
JNK-M40-1.5
JNK-M40-1.5
JNK
40
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
58
22
55
49.0
4-5
4-M4x16
3.5
JNK-M45-1.5
JNK-M45-1.5
JNK
45
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
68
22
63
57.0
6-6
6-M4x16
3.5
JNK-M50-1.5
JNK-M50-1.5
JNK
50
缩紧锁紧
国标
相当
发黑
28~32HRC
1.50
70
25
66
60.0
6-6
6-M4x18
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성