HADCA - 轴承座组件 单轴承带卡簧菱形法兰 V 型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hadca.prj},{NB=HADCA-6902ZZ},{CODE=HADCA},{XH=6902ZZ},{ZC=钢},{GDZ=铝合金},{GDZ1=本色阳极氧化处理},{FJ=弹簧钢},{D=15},{DH7=28},{DH=25},{B=7},{T1=12},{W=37},{H=57},{M=6},{D1=9.5},{H1=5.4},{A=45},{PDF=hadca.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hadca/hadca4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XH
轴承代号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
[表面处理]
D
d
[mm]
DH7
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
PDF
ⁿ/ₐ
HADCA-698ZZ
HADCA-698ZZ
HADCA
698ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
8
19
15
6
11
25
41
5
8.0
4.4
31
hadca.pdf
HADCA-608ZZ
HADCA-608ZZ
HADCA
608ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
8
22
18
7
12
29
45
5
8.0
4.4
35
hadca.pdf
HADCA-6900ZZ
HADCA-6900ZZ
HADCA
6900ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
10
22
19
6
11
29
45
5
8.0
4.4
35
hadca.pdf
HADCA-6000ZZ
HADCA-6000ZZ
HADCA
6000ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
10
26
22
8
13
34
50
5
8.0
4.4
40
hadca.pdf
HADCA-6901ZZ
HADCA-6901ZZ
HADCA
6901ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
12
24
21
6
11
31
48
5
8.0
4.4
38
hadca.pdf
HADCA-6001ZZ
HADCA-6001ZZ
HADCA
6001ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
12
28
24
8
13
36
52
5
8.0
4.4
42
hadca.pdf
HADCA-6902ZZ
HADCA-6902ZZ
HADCA
6902ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
15
28
25
7
12
37
57
6
9.5
5.4
45
hadca.pdf
HADCA-6002ZZ
HADCA-6002ZZ
HADCA
6002ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
15
32
28
9
14
40
60
6
9.5
5.4
48
hadca.pdf
HADCA-6903ZZ
HADCA-6903ZZ
HADCA
6903ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
17
30
27
7
12
38
60
6
9.5
5.4
48
hadca.pdf
HADCA-6003ZZ
HADCA-6003ZZ
HADCA
6003ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
17
35
31
10
16
44
66
6
9.5
5.4
54
hadca.pdf
HADCA-6904ZZ
HADCA-6904ZZ
HADCA
6904ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
37
34
9
15
47
69
8
11.0
6.5
56
hadca.pdf
HADCA-6004ZZ
HADCA-6004ZZ
HADCA
6004ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
42
36
12
18
54
77
8
11.0
6.5
64
hadca.pdf
HADCA-6005ZZ
HADCA-6005ZZ
HADCA
6005ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
25
47
41
12
18
58
88
10
14.0
8.6
72
hadca.pdf
HADCA-6006ZZ
HADCA-6006ZZ
HADCA
6006ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
55
48
13
20
66
96
10
14.0
8.6
80
hadca.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성