HALBE - 单挡圈双轴承短T型-T型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/halbe.prj},{NB=HALBE-6001ZZ-h20},{CODE=HALBE},{BEARING=6001ZZ},{HH=20},{HHH=20,30,40},{DD=12},{H1=18},{L1=48},{DD1=5.5},{L=60},{L2=36},{T=23},{S=10},{DDH=24},{DH7=28},{GCH7=+0.021/0},{B=8},{MTC=NONE},{MTC1=10},{MTP=NONE},{NR=},{PDF=halbe.pdf},{C=1.350},{D2=29.400},{PPATH=zhouchengzuo/halbe/halbee.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[表面处理]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DDH
dh
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
公差H7
[mm]
B
[mm]
HALBE-605ZZ-h15
HALBE-605ZZ-h15
605ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
26.000
30
4.5
40
20
15
5
10
14
+0.018/0
5
HALBE-606ZZ-h20
HALBE-606ZZ-h20
606ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
33.000
35
5.5
47
23
18
10
13
17
+0.018/0
6
HALBE-608ZZ-h20
HALBE-608ZZ-h20
608ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
35.000
41
5.5
53
29
19
10
18
22
+0.021/0
7
HALBE-6900ZZ-h20
HALBE-6900ZZ-h20
6900ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
35.000
41
5.5
53
29
18
10
19
22
+0.021/0
6
HALBE-6000ZZ-h20
HALBE-6000ZZ-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
37.000
46
5.5
58
34
23
10
22
26
+0.021/0
8
HALBE-6901ZZ-h20
HALBE-6901ZZ-h20
6901ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
36.000
44
5.5
56
32
18
10
21
24
+0.021/0
6
HALBE-6001ZZ-h20
HALBE-6001ZZ-h20
6001ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
38.000
48
5.5
60
36
23
10
24
28
+0.021/0
8
HALBE-6902ZZ-h30
HALBE-6902ZZ-h30
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
48.000
48
5.5
60
36
19
15
25
28
+0.021/0
7
HALBE-6002ZZ-h30
HALBE-6002ZZ-h30
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
50.000
54
6.5
68
40
24
15
28
32
+0.025/0
9
HALBE-6903ZZ-h30
HALBE-6903ZZ-h30
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
49.000
52
6.5
64
38
20
15
27
30
+0.021/0
7
HALBE-6003ZZ-h30
HALBE-6003ZZ-h30
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
52.000
56
6.5
70
43
26
15
31
35
+0.025/0
10
HALBE-6904ZZ-h40
HALBE-6904ZZ-h40
6904ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
63.000
59
6.5
73
45
24
15
34
37
+0.025/0
9
HALBE-6004ZZ-h40
HALBE-6004ZZ-h40
6004ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
65.000
66
9.0
82
50
31
15
36
42
+0.025/0
12
HALBE-6005ZZ-h40
HALBE-6005ZZ-h40
6005ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
68.000
76
9.0
96
56
31
15
41
47
+0.025/0
12
HALBE-6006ZZ-h40
HALBE-6006ZZ-h40
6006ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30
72.000
84
11.0
104
64
32
20
48
55
+0.030/0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성