HASBE - 轴承座组件 双轴承底座安装型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hasbe.prj},{NB=HASBE-6001ZZ-T25-h25()},{CODE=HASBE},{BEARING=6001ZZ},{T=25},{T1=25,40},{HH=25},{HHH=25,30,40},{DD=12},{DH7=28},{DGC=+0.021/0},{DDH=24},{B=8},{H1=18},{L=40},{L1=28},{G=6},{M=M5},{M1=5},{MTC=},{MTP=},{PDF=hasbe.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
DDH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
G
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
HASBE-623ZZ-T20-h15
HASBE-623ZZ-T20-h15
623ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
3
10
+0.015/0
7
4
24.000
20
10
5
M4
HASBE-624ZZ-T20-h15
HASBE-624ZZ-T20-h15
624ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
4
13
+0.018/0
9
5
26.000
22
14
5
M4
HASBE-605ZZ-T20-h15
HASBE-605ZZ-T20-h15
605ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
14
+0.018/0
10
5
26.000
24
16
5
M4
HASBE-625ZZ-T25-h20
HASBE-625ZZ-T25-h20
625ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
16
+0.018/0
12
5
32.000
28
16
5
M4
HASBE-606ZZ-T25-h20
HASBE-606ZZ-T25-h20
606ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
17
+0.018/0
13
6
33.000
34
22
6
M5
HASBE-626ZZ-T25-h20
HASBE-626ZZ-T25-h20
626ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
19
+0.021/0
15
6
34.000
36
24
6
M5
HASBE-608ZZ-T25-h20
HASBE-608ZZ-T25-h20
608ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
22
+0.021/0
18
7
35.000
38
26
6
M5
HASBE-628ZZ-T25-h25
HASBE-628ZZ-T25-h25
628ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
24
+0.021/0
20
8
41.000
34
22
6
M5
HASBE-6900ZZ-T25-h25
HASBE-6900ZZ-T25-h25
6900ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
22
+0.021/0
19
6
40.000
32
20
6
M5
HASBE-6000ZZ-T25-h25
HASBE-6000ZZ-T25-h25
6000ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
26
+0.021/0
22
8
42.000
38
26
6
M5
HASBE-6200ZZ-T30-h25
HASBE-6200ZZ-T30-h25
6200ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
30
+0.021/0
24
9
44.000
40
28
6
M5
HASBE-6901ZZ-T25-h25
HASBE-6901ZZ-T25-h25
6901ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
24
+0.021/0
21
6
41.000
36
24
6
M5
HASBE-6001ZZ-T25-h25
HASBE-6001ZZ-T25-h25
6001ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
28
+0.021/0
24
8
43.000
40
28
6
M5
HASBE-6201ZZ-T30-h25
HASBE-6201ZZ-T30-h25
6201ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
32
+0.025/0
26
10
45.000
42
30
6
M5
HASBE-6902ZZ-T25-h30
HASBE-6902ZZ-T25-h30
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
28
+0.021/0
25
7
48.000
42
30
6
M5
HASBE-6002ZZ-T30-h30
HASBE-6002ZZ-T30-h30
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
32
+0.025/0
28
9
50.000
50
36
7
M6
HASBE-6202ZZ-T35-h30
HASBE-6202ZZ-T35-h30
6202ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
35
+0.025/0
29
11
52.000
44
30
7
M6
HASBE-6903ZZ-T25-h30
HASBE-6903ZZ-T25-h30
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
30
+0.021/0
27
7
49.000
42
30
7
M6
HASBE-6003ZZ-T30-h30
HASBE-6003ZZ-T30-h30
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
35
+0.025/0
31
10
52.000
50
36
7
M6
HASBE-6203ZZ-T35-h30
HASBE-6203ZZ-T35-h30
6203ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
40
+0.025/0
34
12
54.000
48
36
7
M6
HASBE-6904ZZ-T35-h40
HASBE-6904ZZ-T35-h40
6904ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
37
+0.025/0
34
9
63.000
45
31
7
M6
HASBE-6004ZZ-T40-h40
HASBE-6004ZZ-T40-h40
6004ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
42
+0.025/0
36
12
65.000
54
38
8
M8
HASBE-6204ZZ-T45-h40
HASBE-6204ZZ-T45-h40
6204ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
47
+0.025/0
40
14
68.000
60
44
8
M8
HASBE-6005ZZ-T40-h40
HASBE-6005ZZ-T40-h40
6005ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
47
+0.025/0
41
12
68.000
62
46
8
M8
HASBE-6205ZZ-T45-h50
HASBE-6205ZZ-T45-h50
6205ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
52
+0.030/0
45
15
81.000
70
50
10
M10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성