HAWBG - 无挡圈型外圈固定T型-T型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hawbg.prj},{NB=HAWBG-6003ZZ-T40-h30},{CODE=HAWBG},{ZC=钢},{MAT=一般结构用钢},{XH=6003ZZ},{T=40},{HH1=30},{T1=40,60},{HH=30,40,50},{DD=17},{DH7=35},{GCH7=+0.025/0},{B=10},{B1=12},{H1=22},{DH=31},{L=68},{L1=56},{L2=44},{S=12},{G=7.5},{W=42},{D1=6.6},{TT1=6},{MM=M6},{MM1=6},{D2=5.0},{PDF=hawbg.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hawbg/hawbg5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SMAT
表面处理
ⁿ/ₐ
LSM
螺栓材质
ⁿ/ₐ
LSCL
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
H1
[mm]
DH
dh
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
D1
d1
[mm]
TT1
T1
[mm]
MM
螺栓
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
HAWBG-6902ZZ-T30-h30
HAWBG-6902ZZ-T30-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
15
28
+0.021/0
7
9
18
25
60
48
36
12
7.5
34
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6002ZZ-T40-h30
HAWBG-6002ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
15
32
+0.025/0
9
11
20
28
64
52
40
12
7.5
38
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6903ZZ-T40-h30
HAWBG-6903ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
17
30
+0.021/0
7
9
19
27
62
50
38
12
7.5
36
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6003ZZ-T40-h30
HAWBG-6003ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
17
35
+0.025/0
10
12
22
31
68
56
44
12
7.5
42
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6904ZZ-T40-h40
HAWBG-6904ZZ-T40-h40
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
20
37
+0.025/0
9
11
23
34
76
61
46
15
10.0
44
9.0
7
M8
5.5
HAWBG-6004ZZ-T50-h40
HAWBG-6004ZZ-T50-h40
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
20
42
+0.025/0
12
14
25
36
80
65
50
15
10.0
48
9.0
7
M8
5.5
HAWBG-6005ZZ-T50-h50
HAWBG-6005ZZ-T50-h50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
25
47
+0.025/0
12
14
28
41
86
71
56
15
10.0
54
9.0
8
M10
6.5
HAWBG-6006ZZ-T50-h50
HAWBG-6006ZZ-T50-h50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
30
55
+0.030/0
13
15
32
48
104
84
64
18
15.0
62
9.0
8
M10
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성