카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SBP - PU Bellows suction cup
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sbp.prj},{NB=SBP20U},{MODEL=SBP},{DS=20},{MS=U},{CF=},{ST1='', 'Blank:Single sucker, no connection specification', '-G1F', 'G1F:G1/8 Internal thread', '-G1M', 'G1M:G1/8 External thread'},{D=21.0},{ST2=18.0},{A=20},{D1=12.0},{D2=5.0},{Y=7.5},{ST3=13},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
ST2
[mm]
A
[mm]
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
H1
h
[mm]
LG
[mm]
Y
[mm]
ST3
[mm]
S
[mm]
SBP10U
SBP
10
10.9
16.5
16.5
10
9.0
5.0
-
0.000
0.0
0.0
5.0
7
7
SBP15U
SBP
15
16.0
19.0
19.0
15
9.0
5.5
-
0.000
0.0
0.0
5.8
7
7
SBP20U
SBP
20
21.0
18.0
18.0
20
12.0
5.0
-
0.000
0.0
0.0
7.5
13
13
SBP30U
SBP
30
31.5
16.8
16.8
30
16.8
6.5
-
0.000
0.0
0.0
6.6
17
17
SBP40U
SBP
40
42.0
22.4
22.4
40
22.4
6.5
-
0.000
0.0
0.0
8.8
17
17
SBP50U
SBP
50
52.5
29.3
29.3
50
28.0
10.5
-
0.000
0.0
0.0
12.3
24
24
SBP70U-G3F
SBP
70
73.0
48.0
48.0
70
35.0
10.5
G3/8
16.662
0.0
11.5
16.5
22
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성