카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SNP - Foam rubber pad
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/snp.prj},{NB=SNP60x135NF},{MODEL=SNP},{DS=60x135},{MS=NF},{CF=},{N=80},{A=135},{B=60},{E=15},{F=26},{G=G1/4},{M=4-M5x0.8},{MM=7.0},{M1=-},{M11=0.0},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
ⁿ/ₐ
N
Suction force
[N]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
SNP50x135NF
SNP
50x135
60
135
50
80
30
15
26
G1/4
13.157
4-M5x0.8
-
SNP60x135NF
SNP
60x135
80
135
60
80
40
15
26
G1/4
13.157
4-M5x0.8
-
SNP75x107NF
SNP
75x107
90
107
75
60
40
15
26
G1/4
13.157
4-M5x0.8
-
SNP68x290NF
SNP
68x290
250
290
68
80
40
15
26
G3/8
16.662
4-M5x0.8
2-M12x1.75
SNP140x290NF
SNP
140x290
720
290
140
80
100
15
26
G1/2
20.955
4-M5x0.8
2-M12x1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성