카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPC - Suction Cup With Loching Fitting
AIRBEST
Suction cup
SPC Bellows Suction Cup
SPC-MS Suction Cup With Locking Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spc/spc_ms/spc_ms_asmtab.prj},{NB=SPC15N-B6-M8M},{MODEL=SPC},{DS=15},{MS=N},{CF=},{VPD=},{VPC=B6},{MT=M8M},{D=15.2},{H=22.8},{Y=13.8},{G=M5},{G1=5.000},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/spc_ms_asmcfg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPC3N-B4-M5M
SPC
3
3.0
6.0
3.0
M3
3.000
7.0
SPC5N-B6-M8M
SPC
5
5.0
9.5
4.0
M5
5.000
5.0
SPC7N-B6-M8M
SPC
7
7.0
10.0
5.0
M5
5.000
5.0
SPC10N-B6-M8M
SPC
10
10.0
15.0
6.0
M5
5.000
5.0
SPC12N-B6-M8M
SPC
12
13.0
21.6
5.0
M5
5.000
7.0
SPC15N-B6-M8M
SPC
15
15.2
22.8
13.8
M5
5.000
7.0
SPC18N-B6-M8M
SPC
18
18.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC20N-B6-M8M
SPC
20
20.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC25N-B6-M8M
SPC
25
24.0
34.0
5.0
M5
5.000
7.0
SPC30N-B6-M10M
SPC
30
32.0
37.5
20.5
M8
8.000
6.5
SPC40N-B6-M10M
SPC
40
42.0
46.0
29.0
M8
8.000
6.5
SPC60N-B6-M10M
SPC
60
62.0
55.0
37.0
M8
8.000
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성