카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SXP - PU Bellows suction cup
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sxp.prj},{NB=SXP30U},{MODEL=SXP},{DS=30},{MS=U},{CF=},{ST1='','Blank:Single sucker, no connection specification','-G1F','G1F:G1/8 Internal thread','-G1M','G1M:G1/8 External thread'},{D=30},{ST2=21.3},{A=28.0},{D1=16.5},{D2=5.0},{Y=8.0},{ST3=13.0},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
H1
h
[mm]
LG
[mm]
A
[mm]
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
SXP20U
SXP
20
21
14.8
-
0.000
0.0
0.0
20.0
12.0
5.0
4.5
13.0
SXP25U
SXP
25
26
18.9
-
0.000
0.0
0.0
24.4
15.4
5.0
7.3
13.0
SXP30U
SXP
30
30
21.3
-
0.000
0.0
0.0
28.0
16.5
5.0
8.0
13.0
SXP35U
SXP
35
35
25.3
-
0.000
0.0
0.0
33.0
21.0
6.5
9.8
17.0
SXP40U
SXP
40
40
28.4
-
0.000
0.0
0.0
37.5
22.0
6.5
10.6
17.0
SXP50U
SXP
50
50
35.5
-
0.000
0.0
0.0
47.0
27.5
10.5
13.4
24.0
SXP70U-G3F
SXP
70
70
60.0
G3/8
16.662
0.0
11.5
67.0
47.0
10.5
18.6
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성