카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SZC BS - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SZ Standard suction cup
SZC suction cup
SZC suction cup (with level compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sz/szc/szc_bs/szc_bs_asmtab.prj},{NB=SZC20N-EI10-M10},{MODEL=SZ},{ST=C},{DS=20},{MS=N},{BSS=-E},{BF=I},{BS=10},{ST1=10,20,30,40,50},{BM=},{ST2='','Blank:Vertical Rotary','R','R:Vertical non-revolving','L','L:Horizontal Rotary','B','B:Horizontal irreversible'},{SVNC=},{IS=M10},{ST4='M10','M10:M10x1'},{INFOTEXT=Dimensions},{A=20},{B=23},{C=4},{D=15},{E=9.5},{F=14.0},{Y=1.7},{PPATH=assemblies/szc_bs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
SZC10N-EI10-M10
SZ
10
11.5
23
10
12
4
13
7.7
12.0
1.7
SZC13N-EI10-M10
SZ
13
11.5
23
13
15
4
13
7.7
12.0
1.8
SZC16N-EI10-M10
SZ
16
11.5
23
16
18
4
13
8.2
12.5
1.2
SZC20N-EI10-M10
SZ
20
11.5
23
20
23
4
15
9.5
14.0
1.7
SZC25N-EI10-M10
SZ
25
11.5
23
25
28
4
15
9.5
14.0
1.8
SZC32N-EI10-M10
SZ
32
11.5
23
32
35
4
15
10.0
14.5
2.3
SZC40N-EI10-M14
SZ
40
13.0
44
40
43
7
18
13.7
18.5
3.3
SZC50N-EI10-M14
SZ
50
13.0
44
50
53
7
18
14.7
19.5
3.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성