카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SZU MS - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SZ Standard suction cup
SZU suction cup
SZU suction cup (with level compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sz/szu/szu_ms/szu_ms_asmtab.prj},{NB=SZU13N-M5M},{MODEL=SZ},{ST=U},{DS=13},{MS=N},{VOD=},{ST1='','Blank:Vertical direction','-LA4','LA4:Horizontal Direction, Fast Plug-in Joint 4 Hose','-LA6','LA6:Horizontal Direction, Fast Plug-in Joint 6 Hose'},{IS=M5M},{ST2='M5M','M5M:M5 External thread','M5F','M5F:M5 Internal thread'},{A=13},{B=15.0},{C=4.0},{D=13},{E=7.7},{F=12.0},{Y=3.0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/szu_ms_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
SZU2N-M5M
SZ
2
2
2.6
1.2
7
0.0
12.0
0.5
SZU4N-M5M
SZ
4
4
4.8
1.6
7
0.0
12.0
0.8
SZU6N-M5M
SZ
6
6
7.0
2.5
7
0.0
12.0
0.8
SZU8N-M5M
SZ
8
8
9.0
2.5
7
0.0
12.0
1.0
SZU10N-M5M
SZ
10
10
12.0
4.0
13
7.7
12.0
3.0
SZU13N-M5M
SZ
13
13
15.0
4.0
13
7.7
12.0
3.0
SZU16N-M5M
SZ
16
16
18.0
4.0
13
8.2
12.5
3.5
SZU20N-M6M
SZ
20
20
23.0
4.0
15
9.5
14.0
4.0
SZU25N-M6M
SZ
25
25
28.0
4.0
15
9.5
14.0
4.0
SZU32N-M6M
SZ
32
32
35.0
4.0
15
10.0
14.5
4.5
SZU40N-M8M
SZ
40
40
43.0
7.0
18
13.7
18.5
6.5
SZU50N-M8M
SZ
50
50
53.0
7.0
18
14.7
19.5
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성