301.18 - Codolo diritto automatico
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 301 push-in intermediate fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_301_automatici_intermedi/301.18.prj},{NB=301181006},{CODE=301181006},{D1=10},{D2=6},{P=11.2},{B=40,3},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=301181006},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_301_automatici_intermedi\\301.18\\301.18.csv},{NNCUSTOM=301.18},{NTCUSTOM=Codolo diritto automatico},{LINACUSTOM=301181006},{STEPFILE=301181006},{PNGFILE=301.18},{DWGFILE=301.18_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_301_automatici_intermedi\\301.18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
P
ØP
[mm]
B
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
301180604
301180604
6
4
9
36,1
10
301180804
301180804
8
4
9
36,9
10
301180806
301180806
8
6
11.2
39,5
10
301181006
301181006
10
6
11.2
40,3
10
301181008
301181008
10
8
13.6
45,6
10
301181206
301181206
12
6
11.2
45
5
301181208
301181208
12
8
13.6
46,6
5
301181210
301181210
12
10
16.3
46,6
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성