302.29 - Curva 90° femmina automatica cilindrica
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 302 push-in parallel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_302_automatici_cilindrici/302.29.prj},{NB=302290818},{CODE=302290818},{VAR_D=8},{R=G1/8},{VAR_P=13.6},{A=9},{B=21,7},{E=23,6},{H=13},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=302290818},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.29\\302.29.csv},{NNCUSTOM=302.29},{NTCUSTOM=Curva 90° femmina automatica cilindrica},{LINACUSTOM=302290818},{STEPFILE=302290818},{PNGFILE=302.29},{DWGFILE=302.29_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
VAR_D
D
[mm]
R
[Pollici]
VAR_P
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
302290414
302290414
4
G1/4
9
12
21,6
17,1
16
10
302290418
302290418
4
G1/8
9
9
18,6
17,1
13
10
302290614
302290614
6
G1/4
11.2
12
22,7
18
16
10
302290618
302290618
6
G1/8
11.2
9
19,7
18
13
10
302290814
302290814
8
G1/4
13.6
12
24,7
23,6
16
10
302290818
302290818
8
G1/8
13.6
9
21,7
23,6
13
10
302290838
302290838
8
G3/8
13.6
13
25,7
23,6
19
5
302291012
302291012
10
G1/2
16.3
16
30
25
24
5
302291014
302291014
10
G1/4
16.3
12
26
25
16
5
302291038
302291038
10
G3/8
16.3
13
27
25
19
5
302291212
302291212
12
G1/2
19.7
16
31,9
32,2
24
5
302291214
302291214
12
G1/4
19.7
12
27,9
32,2
16
5
302291238
302291238
12
G3/8
19.7
13
28,9
32,2
19
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성