321.01 - Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)
Aircomp
fittings
Speed controllers
Line 321 tapered speed controllers
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/regolatori_di_flusso/linea_321_regolatori_di_flusso_conici/linea_321_regolatori_di_flusso_conici.prj},{NB=321010818},{CODE=321010818},{D=8},{R=G1/8},{P=14,4},{A=7},{L1__MAX_=36,6},{E=23,7},{H=14},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=321010818},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp20230508_raccordi\\raccordi\\regolatori_di_flusso\\linea_321_regolatori_di_flusso_conici\\321.01.csv},{NNCUSTOM=321.01},{NTCUSTOM=Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)},{LINACUSTOM=321010818},{STEPFILE=321010818},{PNGFILE=321.01},{DWGFILE=321.01_template_schede},{PRJNAME=linea_321_regolatori_di_flusso_conici},{MYDOCPATH=raccordi/regolatori_di_flusso/linea_321_regolatori_di_flusso_conici},{MYDOCNAME=raccordi/regolatori_di_flusso/Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
R
[Pollici]
P
ØP
[mm]
A
[mm]
L1__MAX_
L1 (max)
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
321010414
321010414
4
G1/4
10
10
43,7
23,2
14
10
321010418
321010418
4
G1/8
10
7
36,3
20,2
10
10
321010614
321010614
6
G1/4
12,4
10
43,7
24,2
14
10
321010618
321010618
6
G1/8
12,4
7
36,6
22,1
14
10
321010814
321010814
8
G1/4
14,4
10
43,7
26,9
14
10
321010818
321010818
8
G1/8
14,4
7
36,6
23,7
14
10
321010838
321010838
8
G3/8
14,4
12,5
48,3
27,3
19
5
321011012
321011012
10
G1/2
17,6
15,5
47,8
32,4
24
5
321011014
321011014
10
G1/4
17,6
10
43,7
29,1
14
5
321011038
321011038
10
G3/8
17,6
12,5
48,3
29,5
19
5
321011212
321011212
12
G1/2
21
15,5
47,8
34,7
24
5
321011238
321011238
12
G3/8
21
12,5
48,3
34,7
19
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성