카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
hfc series - air gripper
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfc_series.prj},{NB=HFCI25+()},{BS=25},{AGN=I},{SW=},{SWN=},{A=41},{AB=3},{FB=42},{C=6},{CA=12},{CB=14},{D=2},{DA=2},{DB=6},{E=M3X0.5},{FE=3},{EA=5},{EB=8},{EC=3.0},{FJ1=3.4},{FJ2=4.5},{FJA1=6.0},{FJA2=8.0},{FJB=6},{FJC1=26},{FJC2=34},{FJD=22},{K=3},{KA=3},{KB=5},{FKC=14.5},{FKD=17.0},{FL1=M4X0.7},{FL2=M4X0.7},{FLA1=8},{FLA2=8},{FLB1=26},{FLB2=34},{FLC=22},{N=26},{NA=1.5},{P=M5X0.8},{PA=7.5},{PB=14.5},{FUA1=20},{FUA2=10},{FUA3=26},{FUB1=14},{FUB2=7},{FUB3=20},{AC=10.0},{PPATH=hfc_series/hfc_assembly/hfc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
[mm]
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
KD
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
HFCI16+()
HFCI16
16
35
3
30
5
8
10
2
2
4
M3X0.5
5
6
2.0
3.4
6.0
6
18
16
2
2
3
11.0
12.5
M4X0.7
8
18
16
17
1.5
M3X0.5
7.0
10.0
14
10
HFCI20+()
HFCI20
20
39
3
36
6
10
12
2
2
5
M3X0.5
5
7
2.5
3.4
6.0
6
24
18
2
2
3
13.0
14.5
M4X0.7
8
24
18
21
1.5
M5X0.8
7.0
13.0
16
12
HFCI25+()
HFCI25
25
41
3
42
6
12
14
2
2
6
M3X0.5
5
8
3.0
3.4
6.0
6
26
22
3
3
5
14.5
17.0
M4X0.7
8
26
22
26
1.5
M5X0.8
7.5
14.5
20
14
HFCI32+()
HFCI32
32
45
3
55
8
14
20
2
2
9
M4X0.7
8
11
4.5
4.2
8.0
9
38
25
3
3
5
20.5
23.0
M5X0.8
10
38
25
34
2.0
M5X0.8
8.5
16.0
24
16
HFCI40+()
HFCI40
40
49
3
62
8
16
21
3
2
9
M4X0.7
8
12
4.5
5.2
9.5
9
44
28
4
4
6
23.5
26.5
M6X1.0
12
44
28
42
2.0
M5X0.8
9.5
17.5
28
20
HFCI50+()
HFCI50
50
57
3
70
10
18
24
4
2
10
M5X0.8
9
14
5.0
5.2
9.5
12
52
34
4
4
6
28.0
31.0
M6X1.0
12
52
34
52
2.0
M5X0.8
9.5
21.0
34
22
HFCI63+()
HFCI63
63
68
4
86
12
24
28
6
3
11
M5X0.8
9
17
5.5
5.2
9.5
14
66
38
5
5
7
34.5
38.0
M6X1.0
12
66
38
65
2.5
M5X0.8
12.0
24.0
46
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성