카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SDA SSA STA - Compact Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
SDA Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/sda_series/sda_ssa_sta_asmtab.prj},{NB=SDA32x5(0)+()},{TYPE=SDA},{BORE=32},{STROKE=5},{MAGNET=},{RTYPE=},{THREAD=},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{D=50},{F=4},{G=3.0},{L=22.0},{M=3},{O=1/8\"},{P1=4.6},{P2=M6x1.0},{P3=16},{P4=5.5},{P5=8.2},{R=6},{S=44},{T1=34.0},{T2=-},{U=2.0},{V=12},{W=10},{X=18.3},{Y=15},{PPATH=assemblies/sda_ssa_sta_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SDA12x5(0)+()
SDA12x5
12
22
5
-
17.0
-
6
4
1.0
-
-
-
M3x0.5
-
10.2
3
7.5
5.0
M5x0.8
4.2
M5x0.8
12
4.5
6.5
-
25
16.3
23
6
5
-
-
SDA16x5(0)+()
SDA16x5
16
24
5.5
-
18.5
-
6
4
1.5
-
-
-
M3x0.5
-
11.0
3
8.0
5.5
M5x0.8
4.2
M5x0.8
12
4.5
6.5
-
29
19.8
28
6
5
-
-
SDA20x5(0)+()
SDA20x5
20
25
5.5
-
19.5
36
8
4
1.5
-
-
-
M4x0.7
-
13.0
3
9.0
5.5
M5x0.8
4.2
M5x0.8
14
4.5
6.5
2
34
24.0
-
8
6
11.3
10
SDA25x5(0)+()
SDA25x5
25
27
6
-
21.0
42
10
4
2.0
-
-
-
M5x0.8
-
17.0
3
9.2
5.5
M5x0.8
4.6
M6x1.0
15
5.5
8.2
2
40
28.0
-
10
8
12
10
SDA32x5(0)+()
SDA32x5
32
31.5
7
-
24.5
50
12
4
3.0
-
-
-
M6x1.0
-
22.0
3
9.0
6.5
1/8"
4.6
M6x1.0
16
5.5
8.2
6
44
34.0
-
12
10
18.3
15
SDA40x5(0)+()
SDA40x5
40
33
7
-
26.0
58.5
12
4
3.0
-
-
-
M8x1.25
-
28.0
3
9.5
7.5
1/8"
6.5
M8x1.25
20
6.5
10.5
6.5
52
40.0
-
16
14
21.3
16
SDA50x5(0)+()
SDA50x5
50
37
9
-
28.0
71.5
15
5
4.0
-
-
-
M10x1.5
-
38.0
3
8.0
8.0
1/4"
6.5
M8x1.25
25
6.5
10.5
9.5
62
48.0
-
20
17
30
20
SDA63x5(0)+()
SDA63x5
63
41
9
-
32.0
84.5
15
5
4.0
-
-
-
M10x1.5
-
40.0
3
9.5
9.5
1/4"
6.5
M8x1.25
25
6.5
10.5
9.5
75
60.0
-
20
17
28.7
20
SDA80x5(0)+()
SDA80x5
80
52
11
-
41.0
104
20
6
5.0
-
-
-
M14x1.5
-
45.0
4
11.5
11.5
3/8"
9.2
M12x1.75
25
11.0
17.0
10
94
74.0
-
25
22
36
26
SDA100x5(0)+()
SDA100x5
100
63
12
-
51.0
124
20
7
5.0
-
-
-
M18x1.5
-
55.0
4
16.0
16.0
3/8"
11.3
M14x2.0
30
13.0
19.0
10
114
90.0
-
32
27
35
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성