카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HRQ - Rotary table cylinder(min)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
rotary table cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/rotary_table_cylinder/hrq_mini_series.prj},{NB=HRQ2()},{SP=2},{CT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{A=76.0},{AC=64.0},{AD=8},{B=32.0},{BA=30.0},{C=28.0},{CA=18.0},{CB=10.0},{E=M5X0.8},{EA=12},{EB=12.0},{EC=9.5},{G=4.0},{J=6.0},{JA=3.5},{JB=37},{K=M4X0.7},{KA=7.5},{KC=3.5},{L=M4X0.7},{LA=4},{LB=35},{LC=4.5},{P=M5X0.8},{PA=12.5},{PB=10.0},{Q=M5X0.8},{QA=4},{QB=6.0},{R=14},{RA=2.5},{S=29},{SA=5.5},{T=29.5},{TA=4.0},{U=5},{UA=1.5},{V=M3X0.5},{VA=3.5},{VB=34},{VC=18.5},{W=M3X0.5},{WA=5.5},{WB=21},{X=2},{XA=2},{XB=10.5},{Y=2},{YA=2},{YB=24},{GO=4.2},{O=26.6},{OC=13},{PO=29.5},{UO=10},{WO=11.5},{WAO=2},{WC=12},{PPATH=hrq_mini_series/hrq_mini_assembly/hrq_mini_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
SP
Specification
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KC
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
QB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
V
ⁿ/ₐ
VA
[mm]
VB
[mm]
VC
[mm]
W
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
WB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
YB
ⁿ/ₐ
HRQ2()
HRQ2
2
76.0
64.0
8
32.0
30.0
28.0
18.0
10.0
M5X0.8
12
12.0
9.5
4.0
6.0
3.5
37
M4X0.7
7.5
3.5
M4X0.7
4
35
4.5
M5X0.8
12.5
10.0
M5X0.8
4
6.0
14
2.5
29
5.5
29.5
4.0
5
1.5
M3X0.5
3.5
34
18.5
M3X0.5
5.5
21
2
2
10.5
2
2
24
HRQ3()
HRQ3
3
82.0
70.0
8
36.5
34.5
30.5
20.5
10.0
M5X0.8
12
15.5
10.5
5.0
7.5
4.5
43
M5X0.8
8.5
4.5
M4X0.7
4
40
4.5
M5X0.8
15.5
12.0
M5X0.8
4
7.5
17
2.5
33
5.5
34.0
4.0
6
1.5
M3X0.5
3.5
38
23.0
M3X0.5
5.5
25
2
2
12.5
2
2
28
HRQ7()
HRQ7
7
94.5
79.5
8
43.0
41.0
34.5
23.0
11.5
M6X1.0
15
18.5
12.0
6.0
7.5
4.5
50
M5X0.8
8.5
4.5
M5X0.8
5
50
5.0
M5X0.8
18.5
14.0
M5X0.8
4
9.0
20
3.0
39
6.5
40.0
4.5
7
1.5
M4X0.7
4.5
45
30.0
M4X0.7
6.5
29
3
3
14.5
3
3
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성