카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HRS20/30/40 Series - Rotary table cylinder(big)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
rotary table cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/rotary_table_cylinder/hrs20_30_40_series.prj},{NB=HRS20X90()},{BS=20},{ANGLE=90},{TT=},{SW=},{SWN=},{A=63},{EA=14.5},{B=50},{BA=14},{BB=32.5},{BC=14.5},{BD=/},{BE=/},{BU=32.5},{CA=6.0},{CB=4.8},{D=10},{DD=25},{F=2.5},{H=30},{J=M8X1.25},{JA=11},{JB=6.5},{JJ=/},{K=3},{P=PT1/8},{Q=29},{W=11.5},{B1=4},{L1=20},{US=59},{TA=24.5},{TB=1},{TC=13.5},{TD=27.0},{TF=4(H9)},{TG=4(H9)},{TL=2.5},{PPATH=hrs20_30_40/assemblies/hrs_20_30_40_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
EA
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BU
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JA
[mm]
JB
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
US
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
TL
[mm]
HRS20X90()
20
63
14.5
50
14
32.5
14.5
/
/
32.5
6.0
4.8
10
25
2.5
30
M8X1.25
11
6.5
/
3
PT1/8
29
110
11.5
4
20
59
24.5
1
13.5
27.0
4(H9)
4(H9)
2.5
HRS30X90()
30
69
14.5
68
14
35.5
16.5
49
16
35.5
7.5
5.8
12
30
3.0
32
M10X1.5
14
8.5
M5X0.8 dp:6
4
PT1/8
33
122
13.5
4
20
65
27.0
2
19.0
36.0
4(H9)
4(H9)
2.5
HRS40X90()
40
81
20.0
75
16
44.0
18.5
55
16
44.0
7.0
6.5
15
32
3.0
36
M10X1.5
14
8.5
M6X1 dp:7
5
PT1/8
37
141
17.0
5
25
73
32.5
2
20.0
39.5
5(H9)
5(H9)
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성