카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MI MSI MTI MIC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mi_series/mi_msi_mti_mic_asmtab.prj},{NB=MI16x10CA(0)+()},{TYPE=MI},{BORE=16},{STROKE=10},{MAGNET=},{BCT=CA},{MOUNTING=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{B=38},{C=17},{DX=10.5},{EX=6.0},{FX=9},{GX=12.5},{G1X=8.0},{H=16.0},{I=17},{J=5},{K=M6x1.0},{L=M16x1.5},{M=6},{N=22},{P=22.0},{RX=16},{S=20.0},{T=10},{T1=22},{X=M5x0.8},{V=6},{YX=5},{Z=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
X
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
MI8x10CA(0)+()
MI8x10CA
8
76
64
46.0
86.0
28
12
9.5
-
-
5.0
6
11.5
7.0
-
12.0
12
3
M4x0.7
M12x1.25
6
16
10
17.0
4
8
12
15.0
7
17
M5x0.8
4
-
-
-
MI10x10CA(0)+()
MI10x10CA
10
76
64
46.0
86.0
28
12
9.5
-
-
5.0
6
11.5
7.0
-
12.0
12
3
M4x0.7
M12x1.25
6
16
10
17.0
4
8
12
15.0
7
17
M5x0.8
4
-
-
-
MI12x10CA(0)+()
MI12x10CA
12
91
75
50.0
105.0
38
17
10.5
-
-
6.0
9
12.5
8.0
-
16.0
17
5
M6x1.0
M16x1.5
6
22
14
20.0
6
12
16
18.0
10
22
M5x0.8
6
-
5
-
MI16x10CA(0)+()
MI16x10CA
16
98
82
56.0
111.0
38
17
10.5
-
-
6.0
9
12.5
8.0
-
16.0
17
5
M6x1.0
M16x1.5
6
22
13
22.0
6
12
16
20.0
10
22
M5x0.8
6
-
5
-
MI20x10CA(0)+()
MI20x10CA
20
115
95.5
62.0
126.0
44
20
14.5
-
-
7.5
12
14.5
7.5
-
19.5
20
6
M8x1.25
M22x1.5
7
24
11
29.0
8
16
22
25.0
12
29
1/8"
8
-
6
-
MI25x10CA(0)+()
MI25x10CA
25
126
104.5
65.0
137.0
50
22
16.0
-
-
8.0
12
16.0
8.0
-
21.5
22
6
M10x1.25
M22x1.5
7
28
11
33.5
8
16
22
30.0
17
29
1/8"
10
-
8
-
MI32x10U(0)+()
MI32x10U
32
-
-
67.0
125.0
58
14
16.5
-
-
8
-
16.5
9.0
-
20.0
30
6
M10x1.25
M30x1.5
7
38
-
37.5
-
-
30
34.5
17
36
1/8"
12
-
10
M8x1
MI40x10U(0)+()
MI40x10U
40
-
-
89.0
158.0
69
16
22.0
-
-
11.5
-
22.0
12.0
-
24.0
35
7
M12x1.25
M38x1.5
8
45
-
46.5
-
-
38
42.5
17
46
1/4"
16
-
14
M10x1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성