dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Female Hinge (MP2) - Aluminium
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_21287/accessories/female_hinge_mp2_asmtab.prj},{NB=Female Hinge (MP2) AR4147080-V},{C2=AR4147080-V},{MAT=Die casted aluminium body steel and PTFE bush},{MATVER=1},{DI=80},{TG=72.0},{CB=50},{UB=90},{CD=16},{FL=36},{L=22},{D=45},{L1=5},{L1X=5},{L4=10.0},{S=M10X25},{NDM=10},{SL=25},{MR=16},{E=95},{CODEX=CRF80A},{DK=16.000},{P=1.500},{PPATH=../iso15552_accessories/female_hinge_mp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
CD
ØCD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
MR
[mm]
E
[mm]
AR4147032-V
AR4147032-V
Die casted aluminium body...
32
32.5
26
45
10
22
13
30
5
5.5
M6X20
10
45
AR4147040-V
AR4147040-V
Die casted aluminium body...
40
38.0
28
52
12
25
16
35
5
5.5
M6X20
12
52
AR4147050-V
AR4147050-V
Die casted aluminium body...
50
46.5
32
60
12
27
16
40
5
6.5
M8X20
12
65
AR4147063-V
AR4147063-V
Die casted aluminium body...
63
56.5
40
70
16
32
21
45
5
6.5
M8X20
16
75
AR4147080-V
AR4147080-V
Die casted aluminium body...
80
72.0
50
90
16
36
22
45
5
10.0
M10X25
16
95
AR4147100-V
AR4147100-V
Die casted aluminium body...
100
89.0
60
110
20
41
27
55
5
10.0
M10X25
20
115
AR4147125-V
AR4147125-V
Die casted aluminium body...
125
110.0
70
130
25
50
30
60
7
10.0
M12X25
25
140
AR4147160-V
AR4147160-V
Die casted aluminium body...
160
140.0
90
170
30
55
35
65
7
10.0
M16X30
25
180
AR4147200-V
AR4147200-V
Die casted aluminium body...
200
175.0
90
170
30
60
35
75
7
11.0
M16X30
25
220
AR4147250-V
AR4147250-V
Die casted aluminium body...
250
220.0
110
200
40
70
45
90
-
11.0
M20X35
40
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성