dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (R) [DIN 11850 행 2] - 에어 핀치 밸브 시리즈 용접 끝 사용
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
용접 끝 사용
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/anschweissendenausfuehrungen/serie_vmc/vmc_r.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50R.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Anschweissende nach DIN 11850 Reihe2},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=35x1.5},{L1=130},{L2=178},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{EE=1.9},{AE=1.2},{PE=0.0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT14=Absperrventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT34=2/2-Wege Ventile}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AW
접속재
ⁿ/ₐ
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
F
색
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
AKO VMC10.01XK.50R.50
VMC = 표준 버전
10
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
0.5
10
46
35
13x1.5
68
115
G 1/8"
23.0
AKO VMC15.01XK.50R.50
VMC = 표준 버전
15
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
0.8
16
56
47
19x1.5
85
140
G 1/8"
28.0
AKO VMC20.01XK.50R.50
VMC = 표준 버전
20
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
1.0
20
62
49
23x1.5
93
152
G 1/8"
31.0
AKO VMC25.01XK.50R.50
VMC = 표준 버전
25
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
1.4
26
72
57
29x1.5
110
165
G 1/8"
36.0
AKO VMC32.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
32
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
1.9
32
80
66
35x1.5
130
178
G 1/4"
45.0
AKO VMC40.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
40
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
2.5
38
90
77
41x1.5
150
190
G 1/4"
50.0
AKO VMC50.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
50
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
3.8
50
110
88
53x1.5
175
216
G 1/4"
60.0
AKO VMC65.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
65
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
4.2
66
133
115
70x2
173
216
G 1/4"
73.5
AKO VMC80.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
80
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
6.0
81
166
133
85x2
213
254
G 1/4"
90.0
AKO VMC100.01X.50R.50
VMC = 표준 버전
100
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
용접 끝 DIN 11850 행 2
-
11.3
100
203
156
104x2
264
305
G 1/4"
107.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성