dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (M) [DIN 11851] - 에어 핀치 밸브 시리 에어 핀치 밸브 시리
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
나사산 스피곳 연결
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/gewindestutzenausfuehrungen/serie_vmc/vmc_m.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50M.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Gewindestutzen nach DIN 11851},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=Rd 58x1/6\"},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{L1=130},{L2=180},{EE=2.1},{AE=1.5},{PE=0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AW
접속재
ⁿ/ₐ
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
F
색
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
실
ⁿ/ₐ
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AKO VMC10.01XK.50M.50
VMC = 표준 버전
10
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
0.5
10
46
35
Rd 28x1/8"
G 1/8"
23.0
68
115
AKO VMC15.01XK.50M.50
VMC = 표준 버전
15
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
0.9
16
56
47
Rd 34x1/8"
G 1/8"
28.0
85
130
AKO VMC20.01XK.50M.50
VMC = 표준 버전
20
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
1.1
20
62
49
Rd 44x1/6"
G 1/8"
31.0
93
150
AKO VMC25.01XK.50M.50
VMC = 표준 버전
25
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
1.6
26
72
57
Rd 52x1/6"
G 1/8"
36.0
110
160
AKO VMC32.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
32
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
2.1
32
80
66
Rd 58x1/6"
G 1/4"
45.0
130
180
AKO VMC40.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
40
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
2.8
38
90
77
Rd 65x1/6"
G 1/4"
50.0
150
200
AKO VMC50.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
50
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
4.2
50
110
88
Rd 78x1/6"
G 1/4"
60.0
175
230
AKO VMC65.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
65
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
4.9
66
133
115
Rd 95x1/6"
G 1/4"
73.5
173
296
AKO VMC80.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
80
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
7.0
81
166
133
Rd 110x1/4"
G 1/4"
90.0
213
344
AKO VMC100.01X.50M.50
VMC = 표준 버전
100
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
나사산 스피곳 DIN 11851
-
12.6
100
203
156
Rd 130x1/4"
G 1/4"
107.0
264
413
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성