dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMP - 나사산 호스 노즐 연결이 있는 플라스틱 VMP 공압 핀치 밸브
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
나사산 호스 노즐 연결
시리즈 VMP
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/schlauchanschlussausfuehrung/serie_vmp/vmp.prj},{NB=AKO VMP020.01XK.71+SAS20G.50},{TYP=VMP = Schlauchanschlussausführung},{DN=20},{MQ=01XK},{GW=71},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{AW=71},{INFO=HTML (Online)},{AG=G3/4\"},{DI=21.7},{D1=63},{D2=56},{D3=26.9},{G=1/8\"},{H=34.5},{L1=103},{L2=209},{T=17},{L=103},{HL=70},{HL1=19},{D3X=62.5},{D4=56},{PS=6.0},{S=8},{V=40},{NDM=26.670},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT16=Luftventile },{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen},{CTN=84818087}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
AG
실
ⁿ/ₐ
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HL
[mm]
HL1
[mm]
V
체적
[ml]
CNSMASSEXACT
무게
ⁿ/ₐ
AKO VMP010.01XK.50G.71+SA...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
10
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G3/8"
13.2
45
34
17.2
1/8"
27.5
80
196
70
14
15
0.3
AKO VMP015.01XK.50G.71+SA...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
15
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G1/2"
16.1
55
46
21.3
1/8"
32.5
95
207
70
17
25
0.4
AKO VMP020.01XK.71+SAS20G...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
20
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G3/4"
21.7
63
56
26.9
1/8"
34.5
103
209
70
19
40
0.5
AKO VMP025.01XK.71+SAS25G...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
25
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G1"
27.9
75
70
33.7
1/8"
40.0
120
226
70
22
80
0.8
AKO VMP032.01X.71+SAS32G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
32
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G11/4"
36.0
98
90
42.4
1/4"
48.0
135
239
70
23
150
1.0
AKO VMP040.01X.71+SAS40G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
40
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G11/2"
41.3
111
103
48.3
1/4"
55.0
160
324
100
23
300
1.5
AKO VMP050.01X.71+SAS50G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
50
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G2"
53.1
130
120
60.3
1/4"
64.0
170
322
100
27
450
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성