카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
BS4825 - IDF Hex nut
Alfa Laval
Installation Material
BS 4825, Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/bs_4825/bs_4825_idf_nut.prj},{NB=9611300055},{IDNR=9611300055},{DESC=NUT (HEXAGON) IDF 51-304},{SHAPE=Nut},{STANDARD=BS4825},{MATERIAL=1.4301 (304)},{SURFACE=Machined},{THREAD=Trapezoidal type},{ALSIS=5041},{SIZE=51.0},{A=76},{B=30},{C=65.3x1/8},{D=57.0},{W=0.400},{INFO=Data sheet},{C1=65.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9611300053
9611300053
NUT (HEXAGON) IDF 25-304
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
25.0
46
30
38.3x1/8
30.5
0.189
9611300054
9611300054
NUT (HEXAGON) IDF 38-304
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
38.0
61
30
51.8x1/8
43.5
0.305
9611300055
9611300055
NUT (HEXAGON) IDF 51-304
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
51.0
76
30
65.3x1/8
57.0
0.400
9611300056
9611300056
NUT (HEXAGON) IDF 63.5-30...
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
63.5
91
30
78.8x1/8
70.0
0.951
9611300057
9611300057
NUT (HEXAGON) IDF 76.1-30...
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
76.1
106
30
92.3x1/8
83.0
0.795
9611303970
9611303970
NUT (HEXAGON) IDF 101.6-3...
Nut
BS4825
1.4301 (304)
Machined
Trapezoidal type
5041
101.6
133
35
126.8x1/6
112.0
0.981
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성