카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Tee
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_tee.prj},{NB=9611309303},{IDNR=9611309303},{NAME=},{DESC=9611309303-TEE DN80 HSF1 1.4404 DIN 11852},{SHAPE=Tee},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF1},{A1=90.0},{A2=90.0},{OD1=85},{OD2=85},{ID1=81},{ID2=81},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
9612155558
9612155558
9612155558-TEE DN10 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
26.0
26.0
13
13
10
10
9612155559
9612155559
9612155559-TEE DN15 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
35.0
35.0
19
19
16
16
9612155560
9612155560
9612155560-TEE DN20 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
40.0
40.0
23
23
20
20
9612155561
9612155561
9612155561-TEE DN25 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
50.0
50.0
29
29
26
26
9612155562
9612155562
9612155562-TEE DN32 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
55.0
55.0
35
35
32
32
9612155563
9612155563
9612155563-TEE DN40 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
60.0
41
41
38
38
9612155564
9612155564
9612155564-TEE DN50 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
70.0
53
53
50
50
9611309290
9611309290
9611309290-TEE DN65 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
80.0
70
70
66
66
9611309300
9611309300
9611309300-TEE DN80 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
90.0
85
85
81
81
9611309310
9611309310
9611309310-TEE DN100 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
100.0
104
104
100
100
9611309320
9611309320
9611309320-TEE DN125 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
187.5
129
129
125
125
9611309330
9611309330
9611309330-TEE DN150 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
225.0
225.0
154
154
150
150
9615227429
9615227429
9615227429-TEE DN200 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
300.0
300.0
204
204
200
200
9612155508
9612155508
9612155508-TEE DN10 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
26.0
26.0
13
13
10
10
9612155509
9612155509
9612155509-TEE DN15 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
35.0
35.0
19
19
16
16
9612155510
9612155510
9612155510-TEE DN20 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
40.0
40.0
23
23
20
20
9612155511
9612155511
9612155511-TEE DN25 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
50.0
50.0
29
29
26
26
9612155512
9612155512
9612155512-TEE DN32 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
55.0
55.0
35
35
32
32
9612155513
9612155513
9612155513-TEE DN40 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
60.0
60.0
41
41
38
38
9612155514
9612155514
9612155514-TEE DN50 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
70.0
70.0
53
53
50
50
9611309291
9611309291
9611309291-TEE DN65 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
80.0
80.0
70
70
66
66
9611309301
9611309301
9611309301-TEE DN80 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
90.0
90.0
85
85
81
81
9611309311
9611309311
9611309311-TEE DN100 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
100.0
100.0
104
104
100
100
9611309321
9611309321
9611309321-TEE DN125 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
187.5
187.5
129
129
125
125
9611309331
9611309331
9611309331-TEE DN150 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
225.0
225.0
154
154
150
150
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성