카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
End Cap SB
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_end_cap_sb.prj},{NB=9612446403},{IDNR=9612446403},{NAME=END CAP ISO51-SB-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=End Cap},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=12},{A2=3},{OD1=51.0},{R1=4.6},{T1=1.6},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
9612446401
9612446401
END CAP ISO25-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
9
25.0
9612446402
9612446402
END CAP ISO38-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
10
38.0
9612446403
9612446403
END CAP ISO51-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
12
51.0
9612446404
9612446404
END CAP ISO63.5-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
14
63.5
9612446405
9612446405
END CAP ISO76.1-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
17
76.0
9612446406
9612446406
END CAP ISO101.6-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
26
101.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성