카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Hose Liner Straight
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_hose_liner_straight.prj},{NB=191573},{IDNR=191573},{NAME=HOSE LINER 51-SB-316L},{DESC=HL STRAIGHT-ISO 2037},{SHAPE=Hose Liner},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=101.0},{A2=10},{OD1=51.0},{OD2=51.0},{ID1=48.6},{RI1=4},{RO1=6.4},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
191570
191570
HOSE LINER 25-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
Semibright
42.5
25.0
25.0
22.6
191572
191572
HOSE LINER 38-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
Semibright
71.0
38.0
38.0
35.6
191573
191573
HOSE LINER 51-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
Semibright
101.0
51.0
51.0
48.6
191574
191574
HOSE LINER 63.5-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
Semibright
116.0
63.5
63.5
60.3
191575
191575
HOSE LINER 76.1-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
Semibright
140.0
76.1
76.1
72.1
3131708021
3131708021
HOSE LINER 101.6-SB-316L
HL STRAIGHT-ISO 2037
Hose Liner
1.4404
OD/ID=Semibright
163.0
101.6
101.6
97.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성