카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Seal Ring T-Form
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_seal_ring_tform.prj},{NB=3131900331},{IDNR=3131900331},{NAME=T-SEAL RING IDF 51 NBR},{DESC=T-FORM},{SHAPE=Seal Ring},{STANDARD=IDF},{MATERIAL=NBR},{SURFACE=no spec},{A1=7},{A11=3.5},{A2=3},{A22=1.5},{A3=4.4},{OD1=59.5},{ID1=48.5},{ID2=55.8},{ID3=51.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
3131900311
3131900311
T-SEAL RING IDF 25 NBR
T-FORM
Seal Ring
IDF
NBR
no spec
7
32.5
23.0
3131900313
3131900313
T-SEAL RING IDF 25 FPM
T-FORM
Seal Ring
IDF
FPM
no spec
7
32.5
23.0
3131900314
3131900314
T-SEAL RING IDF 25 EPDM
T-FORM
Seal Ring
IDF
EPDM
no spec
7
32.5
23.0
3131900321
3131900321
T-SEAL RING IDF 38 NBR
T-FORM
Seal Ring
IDF
NBR
no spec
7
46.0
35.5
3131900323
3131900323
T-SEAL RING IDF 38 FPM
T-FORM
Seal Ring
IDF
FPM
no spec
7
46.0
35.5
3131900324
3131900324
T-SEAL RING IDF 38 EPDM
T-FORM
Seal Ring
IDF
EPDM
no spec
7
46.0
35.5
3131900331
3131900331
T-SEAL RING IDF 51 NBR
T-FORM
Seal Ring
IDF
NBR
no spec
7
59.5
48.5
3131900333
3131900333
T-SEAL RING IDF 51 FPM
T-FORM
Seal Ring
IDF
FPM
no spec
7
59.5
48.5
3131900334
3131900334
T-SEAL RING IDF 51 EPDM
T-FORM
Seal Ring
IDF
EPDM
no spec
7
59.5
48.5
3131900341
3131900341
T-SEAL RING IDF 63,5 NBR
T-FORM
Seal Ring
IDF
NBR
no spec
7
73.0
60.5
3131900343
3131900343
T-SEAL RING IDF 63,5 FPM
T-FORM
Seal Ring
IDF
FPM
no spec
7
73.0
60.5
3131900344
3131900344
T-SEAL RING IDF 63,5 EPDM
T-FORM
Seal Ring
IDF
EPDM
no spec
7
73.0
60.5
3131900351
3131900351
T-SEAL RING IDF 76 NBR
T-FORM
Seal Ring
IDF
NBR
no spec
7
86.5
73.0
3131900353
3131900353
T-SEAL RING IDF 76 FPM
T-FORM
Seal Ring
IDF
FPM
no spec
7
86.5
73.0
3131900354
3131900354
T-SEAL RING IDF 76 EPDM
T-FORM
Seal Ring
IDF
EPDM
no spec
7
86.5
73.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성