카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tee, Reduced
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_tee_reducing.prj},{NB=3131708071},{IDNR=3131708071},{NAME=TEE-RED 63.5-38-POL-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Tee Reducing},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=OD/ID=Polished},{A1=105},{A2=70.00},{OD1=63.5},{OD2=38.0},{ID1=60.3},{ID2=35.6},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
3131708061
3131708061
TEE-RED 51-38-POL-316L
ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
82
70.00
51.0
38.0
48.6
35.6
3131708071
3131708071
TEE-RED 63.5-38-POL-316L
ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
105
70.00
63.5
38.0
60.3
35.6
3131708081
3131708081
TEE-RED 63.5-51-POL-316L
ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
105
82.00
63.5
51.0
60.3
48.6
3131708091
3131708091
TEE-RED 76.1-38-POL-316L
ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
70.00
76.1
38.0
72.9
35.6
3131708101
3131708101
TEE-RED 76.1-51-POL-316L
ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
82.00
76.1
51.0
72.9
48.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성