카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tee, Short Outlet
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_tee_short.prj},{NB=9611302057},{IDNR=9611302057},{NAME=TEE 101.6-POL-304L},{DESC=TEE-SHORT-ISO2037},{SHAPE=Tee Short},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4307},{SURFACE=OD/ID=Polished},{A1=150},{A2=56.20},{OD1=101.6},{OD2=101.6},{ID1=97.6},{ID2=97.6},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
9611302052
9611302052
TEE 25-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
55
13.90
25.0
25.0
22.6
22.6
9611302053
9611302053
TEE 38-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
70
21.30
38.0
38.0
35.6
35.6
9611302054
9611302054
TEE 51-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
82
28.80
51.0
51.0
48.6
48.6
9611302055
9611302055
TEE 63.5-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
105
35.25
63.5
63.5
60.3
60.3
9611302056
9611302056
TEE 76.1-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
110
42.95
76.1
76.1
72.9
72.9
9611302057
9611302057
TEE 101.6-POL-304L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4307
OD/ID=Polished
150
56.20
101.6
101.6
97.6
97.6
9611302155
9611302155
TEE 25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
55
13.90
25.0
25.0
22.6
22.6
9611302156
9611302156
TEE 38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
70
21.30
38.0
38.0
35.6
35.6
9611302157
9611302157
TEE 51-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
82
28.80
51.0
51.0
48.6
48.6
9611302158
9611302158
TEE 63.5-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
105
35.25
63.5
63.5
60.3
60.3
9611302159
9611302159
TEE 76.1-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
110
42.95
76.1
76.1
72.9
72.9
9611302160
9611302160
TEE 101.6-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Short
1.4404
OD/ID=Polished
150
56.20
101.6
101.6
97.6
97.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성