카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Circular Cover Type C - Access Tank Cover
Alfa Laval
Tank Equipment
Access Tank Covers
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/access_tank_covers/c_covers_asmtab.prj},{NB=9612944857},{IDNR=9612944857},{INFO=Data Sheet},{ID=MANHOLE C-404SB 404-150-E-},{ID2=1.4301 (304)},{PRODUCT=404SB},{HIDE=0},{TYPE=C-404SB},{SEAL=EPDM},{SIZE=404x150},{CS=Circular},{OD=404},{A=425},{B=0},{C=526},{E=280},{F=150},{G=115},{H=113},{T1=2},{T2=1.2},{T3=40},{MATERIAL=304},{VERS=6},{PPATH=assemblies/c_covers_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
ID
Item Description
ⁿ/ₐ
ID2
Item Description 2
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
CS
Cover shape
ⁿ/ₐ
OD
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Frame height
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
T1
Thickness
[mm]
T2
Thickness
[mm]
T3
Distance
[mm]
9612944611
9612944611
MANHOLE C-202 202-085-E-
1.4301 (304)
202
0
C-202
EPDM
202x85
Circular
202
0
0
313
192
85
51
51
2
1.2
16
9612944707
9612944707
MANHOLE C-202 202-085-E-
1.4404 (316L)
202
0
C-202
EPDM
202x85
Circular
202
0
0
313
182
85
51
51
2
1.2
16
9612944711
9612944711
MANHOLE C-202 202-150-E-
1.4404 (316L)
202
0
C-202
EPDM
202x150
Circular
202
0
0
313
247
150
116
116
2
1.2
16
9612944607
9612944607
MANHOLE C-202A 202-085-E-
1.4301 (304)
202A
0
C-202A
EPDM
202x85
Circular
202
244
0
315
188
85
45
57
2
1.5
10
9612944704
9612944704
MANHOLE C-202A 202-085-E-
1.4404 (316L)
202A
0
C-202A
EPDM
202x85
Circular
202
244
0
315
188
85
45
57
2
1.5
10
9612945614
9612945614
MANHOLE C-202B 202-085-E-
1.4301 (304)
202B
0
C-202B
EPDM
202x85
Circular
202
244
0
315
188
85
45
50
2
1.5
10
9612945321
9612945321
MANHOLE C-202B 202-085-E-
1.4404 (316L)
202B
0
C-202B
EPDM
202x85
Circular
202
244
0
315
188
85
45
50
2
1.5
10
9612945617
9612945617
MANHOLE C-202B 202-150-E-
1.4301 (304)
202B
0
C-202B
EPDM
202x150
Circular
202
244
0
315
253
150
110
115
2
1.5
10
9612945327
9612945327
MANHOLE C-202B 202-200-E-
1.4404 (316L)
202B
0
C-202B
EPDM
202x200
Circular
202
244
0
315
303
200
160
165
2
1.5
10
9612944631
9612944631
MANHOLE C-306 306-065-E-
1.4301 (304)
306
0
C-306
EPDM
306x65
Circular
306
332
0
415
170
65
31
31
2
1.2
12
9612944727
9612944727
MANHOLE C-306 306-065-E-
1.4404 (316L)
306
0
C-306
EPDM
306x65
Circular
306
332
0
415
170
65
31
31
2
1.2
12
9612944634
9612944634
MANHOLE C-306 306-100-E-
1.4301 (304)
306
0
C-306
EPDM
306x100
Circular
306
332
0
415
205
100
66
66
2
1.2
12
9612944731
9612944731
MANHOLE C-306 306-100-E-
1.4404 (316L)
306
0
C-306
EPDM
306x100
Circular
306
332
0
415
205
100
66
66
2
1.2
12
9612944637
9612944637
MANHOLE C-306 306-150-E-
1.4301 (304)
306
0
C-306
EPDM
306x150
Circular
306
332
0
415
255
150
116
116
2
1.2
12
9612944734
9612944734
MANHOLE C-306 306-150-E-
1.4404 (316L)
306
0
C-306
EPDM
306x150
Circular
306
332
0
415
255
150
116
116
2
1.2
12
9612944641
9612944641
MANHOLE C-306 306-200-E-
1.4301 (304)
306
0
C-306
EPDM
306x200
Circular
306
332
0
415
305
200
166
166
2
1.2
12
9612944737
9612944737
MANHOLE C-306 306-200-E-
1.4404 (316L)
306
0
C-306
EPDM
306x200
Circular
306
332
0
415
305
200
166
166
2
1.2
12
9612944657
9612944657
MANHOLE C-404 404-065-E-
1.4301 (304)
404
0
C-404
EPDM
404x65
Circular
404
427
0
515
185
65
22
28
2
1.2
12
9612944754
9612944754
MANHOLE C-404 404-065-E-
1.4404 (316L)
404
0
C-404
EPDM
404x65
Circular
404
427
0
515
185
65
22
28
2
1.2
12
9612944661
9612944661
MANHOLE C-404 404-100-E-
1.4301 (304)
404
0
C-404
EPDM
404x100
Circular
404
427
0
515
220
100
57
63
2
1.2
12
9612944757
9612944757
MANHOLE C-404 404-100-E-
1.4404 (316L)
404
0
C-404
EPDM
404x100
Circular
404
427
0
515
220
100
57
63
2
1.2
12
9612944664
9612944664
MANHOLE C-404 404-150-E-
1.4301 (304)
404
0
C-404
EPDM
404x150
Circular
404
427
0
515
270
150
107
113
2
1.2
12
9612944761
9612944761
MANHOLE C-404 404-150-E-
1.4404 (316L)
404
0
C-404
EPDM
404x150
Circular
404
427
0
515
270
150
107
113
2
1.2
12
9612944667
9612944667
MANHOLE C-404 404-200-E-
1.4301 (304)
404
0
C-404
EPDM
404x200
Circular
404
427
0
515
320
200
157
163
2
1.2
12
9612944764
9612944764
MANHOLE C-404 404-200-E-
1.4404 (316L)
404
0
C-404
EPDM
404x200
Circular
404
427
0
515
320
200
157
163
2
1.2
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성