카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKGG-1 - In-line sight glass
Alfa Laval
Tank Equipment
Sight Glasses
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/sight_glasses/lkgg_1_asmtab.prj},{NB=9611995026},{IDNR=9611995026},{D3=87.500},{C=1.000},{H=54.500},{H1=15.000},{STANDARD=DIN11851},{SIZE=DN150},{MAT=1.4404/EPDM},{DES=DIN11851},{D=210},{D1=157},{D2=150},{A1=62},{A2=17},{DC=0},{CH=2.50},{CH2=5.00},{R1=4.000},{X1=91.50},{X2=0.50},{X3=2.90},{X4=95.00},{X5=7.00},{X6=15.000},{X7=100.000},{X8=6.000},{X9=0.000},{PPATH=assemblies/lkgg_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
STANDARD
DIN Standard
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
DC
Diameter
[mm]
9611995024
9611995024
DIN11851
DN50
1.4404/EPDM
DIN11851
92
55
50
42
17
0
9611993664
9611993664
DIN11851
DN65
1.4404/EPDM
DIN11851
112
72
66
46
19
0
9611995025
9611995025
DIN11851
DN80
1.4404/EPDM
DIN11851
127
87
81
51
20
0
9611993667
9611993667
DIN11851
DN100
1.4404/EPDM
DIN11851
148
106
100
65
29
0
9611993669
9611993669
DIN11851
DN125
1.4404/EPDM
DIN11851
178
132
125
54
17
0
9611995026
9611995026
DIN11851
DN150
1.4404/EPDM
DIN11851
210
157
150
62
17
0
9611995021
9611995021
DIN28120
DN50
1.4404/EPDM
DIN28120
165
80
100
16
30
125
9611995022
9611995022
DIN28120
DN80
1.4404/EPDM
DIN28120
200
100
125
20
30
160
9611993292
9611993292
DIN28120
DN100
1.4404/EPDM
DIN28120
220
125
150
22
30
180
9611993662
9611993662
DIN28120
DN125
1.4404/EPDM
DIN28120
250
150
175
25
30
210
9611993663
9611993663
DIN28120
DN150
1.4404/EPDM
DIN28120
285
175
200
30
36
240
9611995023
9611995023
DIN28120
DN200
1.4404/EPDM
DIN28120
340
225
250
35
36
295
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성