122442RP
Amphenol RF
Connectors
RP-TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_tnc_connectors/122442rp.prj},{NB=122442RP},{SHA256=lhgTgDS/7xIKuUUcLxegmcGjju6rnr9TTtdpoj4GfT4=},{INAME=00491__122442rp},{PN=122442RP},{DESC=RF Connector RP-TNC Straight Crimp Jack RG-178 RG-196 4-Hole Flange 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=A},{CT=RG-178,RG-196,Belden 83265},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
122442RP
122442RP
RF Connector RP-TNC Strai...
Nickel
Brass
A
RG-178,RG-196,Belden 8326...
50
PTFE
Not Rated
Jack
4-Hole Flange
Commercial
No
No
11
85
-40
No
Standard
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Crimp
Threaded
500
Cable - Crimp
47-10150
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성