122490RP
Amphenol RF
Connectors
RP-TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_tnc_connectors/122490rp.prj},{NB=122490RP},{SHA256=WKEBuSQmwk4NNOHRB5Q16hh9KW5nkNRo6fWl8RwYftY=},{INAME=00492__122490rp},{PN=122490RP},{DESC=RF Connector RP-TNC Right Angle PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
122490RP
122490RP
RF Connector RP-TNC Right...
Nickel
Brass
50
PTFE
Not Rated
Jack
Bulkhead - Rear Mount
Commercial
No
No
11
165
-65
No
Standard
Gold
Brass
Right Angle
Solder
Threaded
500
PCB - Through Hole
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RS316 Series - 50 Ω Double Shielded RG 316 Cable
Samtec
30.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성