122489
Amphenol RF
Connectors
TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/tnc_connectors/122489.prj},{NB=122489},{SHA256=D0ajsG8IHombuM8QzAnV4B2GT4Iz4DoHsZ31/V0UzIU=},{INAME=00688__122489},{PN=122489},{DESC=RF Connector TNC Straight Solder Jack 0.250-inch Conformable RG-401 Times Tflex 401 Bulkhead Rear Mount 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=SR3},{CT=0.250-inch Conformable,RG-401,Times Tflex 401},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
122489
122489
RF Connector TNC Straight...
Nickel
Brass
SR3
0.250-inch Conformable,RG...
50
PTFE
Not Rated
Jack
Bulkhead - Rear Mount
Commercial
No
No
11
85
-40
No
Standard
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Threaded
500
Cable - Solder
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성