카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Wecock
ASOH
Wecock
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/wecock/wecock_asmtab.prj},{NB=VW-7020 (OP)},{CNSORDERNO=VW-7020},{POH=OP},{SIZE1=3/4},{SIZE2=20A},{SD=12.5},{A=3/4},{D=3/4},{L=58},{H=50},{W=84},{MASS=270},{NDM=26.441},{VERS=4},{PPATH=assemblies/wecock_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE1
[mm]
SIZE2
[mm]
SD
Ød
[mm]
A
Thread (Rc)
ⁿ/ₐ
D
Thread (Rc)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MASS
Mass
[g]
VW-7008
VW-7008
1/4
8A
5
1/4
1/4
40
36
63
70
VW-7010
VW-7010
3/8
10A
7
3/8
3/8
45
38
71
110
VW-7015
VW-7015
1/2
15A
9.2
1/2
1/2
57
48
83
180
VW-7020
VW-7020
3/4
20A
12.5
3/4
3/4
58
50
84
270
VW-7025
VW-7025
1
25A
15
1
1
71
56
101
440
VW-7032
VW-7032
1-1/4
32A
20
1-1/4
1-1/4
78
61
101
690
VW-7040
VW-7040
1-1/2
40A
25
1-1/2
1-1/2
83
69
127
890
VW-7050
VW-7050
2
50A
32
2
2
100
72
127
1470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성