25 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S8M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s8m_type/s8m0250_asmtab.prj},{NB=48 S8M 0250 - 6340X24 _0},{N=48},{DP=122.23},{DO=120.86},{SHAPE=1-1BF},{MAT=Gray cast iron},{MODELNO=6340},{AP=},{SD=24},{W=34},{WA=28},{S=3},{DB=90},{R=40},{S1=6},{H=0},{MASS=2.4},{FL=0},{VER=1},{FLNO=FS129108},{PPATH=s8m_25_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
32 S8M 0250 - 5035X19
32
81.49
80.12
1-1BF
Carbon steel
5035
34
28
3
63
35
1
0
0.83
FS8969
34 S8M 0250 - 5035X19
34
86.59
85.21
1-1BF
Carbon steel
5035
34
28
3
63
35
1
0
0.99
FS9272
36 S8M 0250 - 5035X19
36
91.67
90.30
1-1BF
Carbon steel
5035
34
28
3
63
35
1
0
1.2
FS9878
40 S8M 0250 - 6340X24
40
101.86
100.49
1-1BF
Carbon steel
6340
34
28
3
80
40
6
0
1.4
FS10887
44 S8M 0250 - 6340X24
44
112.05
110.67
1-1BF
Carbon steel
6340
34
28
3
80
40
6
0
1.9
FS120100
48 S8M 0250 - 6340X24
48
122.23
120.86
1-1BF
Gray cast iron
6340
34
28
3
90
40
6
0
2.4
FS129108
50 S8M 0250 - 6340X24
50
127.32
125.95
1-1BF
Gray cast iron
6340
34
28
3
90
40
6
0
2.7
FS136116
60 S8M 0250 - 6340X24
60
152.79
151.42
1-1BF
Gray cast iron
6340
34
28
3
90
40
6
0
4.2
FS160140
72 S8M 0250 - 6340X24
72
183.35
181.97
1-2
Gray cast iron
6340
34
0
0
100
40
6
15
6.3
-
84 S8M 0250 - 8545X28
84
213.90
212.53
1-2
Gray cast iron
8545
34
0
0
140
45
11
15
8.6
-
96 S8M 0250 - 8545X28
96
244.46
243.09
1-2
Gray cast iron
8545
34
0
0
140
45
11
15
8.6
-
120 S8M 0250 - 8545X28
120
305.58
304.21
1-2
Gray cast iron
8545
34
0
0
140
45
11
16
11.0
-
156 S8M 0250 - 8545X28
156
397.25
395.88
1-2
Gray cast iron
8545
34
0
0
140
45
11
16
15.6
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성