카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Set head screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Screws for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/screws_for_taper_bushes/set_head_screw_with_internal_hexagon.prj},{NB=399999997},{TAPERBUSH=4030,4040},{CNSORDERNO=399999997},{SCREW=5/8''},{TT=170.0},{KG=0.005},{L=30.000},{NDM=15.8750},{SW=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SCREW
Clamping screw BSW
[인치]
TT
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
399999996
3525,3535
399999996
1/2''
112.0
0.002
399999997
4030,4040
399999997
5/8''
170.0
0.005
399999998
4535,4545
399999998
3/4''
192.0
0.012
399999999
5040,5050
399999999
7/8''
271.0
0.017
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성