피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-115 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_115_asmtab.prj},{NB=43115048},{DESCRIPTION=48 14M 115},{CNSORDERNO=43115048},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=150},{DI=0},{F=133},{L=148},{D=32},{N=412},{KG=35.00},{I=190.0},{VER=115},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
43115028
28 14M 115
43115028
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
133
148
32
400
10.75
43115030
30 14M 115
43115030
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
133
148
32
401
12.52
43115032
32 14M 115
43115032
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
133
148
32
403
14.48
43115034
34 14M 115
43115034
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
133
148
32
404
16.45
43115036
36 14M 115
43115036
2F
St
36
160.43
157.68
168
120
0
133
148
32
405
18.99
43115038
38 14M 115
43115038
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
133
148
32
406
21.31
43115040
40 14M 115
43115040
2F
St
40
178.25
175.49
188
135
0
133
148
32
407
24.04
43115044
44 14M 115
43115044
2F
St
44
196.08
193.28
211
140
0
133
148
32
411
29.41
43115048
48 14M 115
43115048
2F
St
48
213.90
211.11
226
150
0
133
148
32
412
35.00
43115056
56 14M 115
43115056
2F
St
56
249.55
246.76
256
150
0
133
148
32
416
48.00
43115064
64 14M 115
43115064
7F
GG
64
285.21
282.41
296
150
240
133
133
32
418
36.00
43115072
72 14M 115
43115072
8
GG
72
320.86
318.06
0
150
278
133
133
32
0
36.00
43115080
80 14M 115
43115080
8
GG
80
356.51
353.71
0
150
314
133
133
32
0
40.00
43115090
90 14M 115
43115090
8
GG
90
401.07
398.28
0
150
358
133
133
32
0
45.00
43115112
112 14M 115
43115112
8
GG
112
499.11
496.32
0
150
456
133
133
32
0
55.50
43115144
144 14M 115
43115144
8
GG
144
641.71
638.92
0
165
600
133
133
32
0
71.00
43115168
168 14M 115
43115168
8
GG
168
748.86
745.87
0
165
706
133
133
32
0
83.00
43115192
192 14M 115
43115192
8
GG
192
855.62
852.82
0
165
813
133
133
32
0
96.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성